17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ニューハイパワーミーリングチャックチャックアーバー

通常単価(税別)
5,0787,802
税込単価
5,5868,582
通常出荷日:7日目

【特長】・キーレスチャックなどのJTホルダを取り付けるアーバです。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高精度を支える特殊スリット

ニューハイパワーミーリングチャックチャックアーバー 製品の基本仕様・特長1

ミーリングチャックの大切な要素である振れ精度と把握力を両立させるため、大昭和精機独自のスリット形状を採用しました。
十分な弾性変形とシャンクに付着した油膜を切り安定した把握が行えます。

 

外形図

 

選定サポート情報

ベーシックホルダとしても最適なミーリングチャック

ニューハイパワーミーリングチャックチャックアーバー 製品の基本仕様・特長2

ストレートコレットはもちろん、ボーリングバー、正面フライスアーバなどの補助アーバも安心して使うことができ、ベーシックホルダとしても最適です。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

トラスココード

チャック内径

(mm)

RoHS?最小発注数量
20
-
20
-
1個
32
137-0103
32
10
1個
42
137-0111
42
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,078
( 5,586 )
7日目
5,696
( 6,266 )
7日目
7,802
( 8,582 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キーレスチャックなどのJTホルダを取り付けるアーバです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューハイパワーミーリングチャックチャックアーバーのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ドリルチャックをミーリングチャックでつかむため。
3
満足度:3.0
ドリルチャックをミーリングチャックでつかめるものはないかと思って、こちらの商品を購入致しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューハイパワーミーリングチャックチャックアーバー
チャックアーバー TCAS-616~TCAS-632
S軸チャックアーバー JT0
チャックアーバー
シェルリーマ用アーバー
ストレートシャンクアーバ
メーカー大昭和精機トラスコ中山田倉工具製作所トラスコ中山田倉工具製作所VERTEX
通常価格5,078-10,600 -4,932 -3,196 -11,809 -4,400 -
通常出荷日7日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目4日目
主軸側テーパSTST----
接続テーパJT6JT6JT0---
特長ミーリングチャックの使用範囲が広がります。-----
ジャコブステーパNO.6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チャックアーバカテゴリの売れ筋ランキング