17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 最大把握径(mm)

  • 最小把握径(mm)

  • 把握径(mm)

    ~mm
  • 最小刃具挿入量(mm)

    ~mm
  • 最大刃具挿入量(mm)

    ~mm
  • ホルダ長さ(mm)

    ~mm
  • 先端チャック部外径(mm)

    ~mm
  • 適用コレット

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク)BT30

通常単価(税別)
25,20030,520特別価格
税込単価
27,72033,572特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・BIG独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファインカットまで、ハイパワ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・「ビビリ」に強い高剛性チャック。
・強力な把握力と高い振れ精度で、エンドミル加工をサポートします。

ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク) 製品特長関連画像1
ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク) 製品特長関連画像2

高精度を支える特殊スリット

ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク) 製品特長関連画像3
ミーリングチャックの大切な要素である振れ精度と把握力を両立させるため、大昭和精機独自のスリット形状を採用しました。
十分な弾性変形とシャンクに付着した油膜を切り安定した把握が行えます。

 

外形図

ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク) 外形図1

図1

ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク) 外形図2

図2

 

選定サポート情報

ベーシックホルダとしても最適なミーリングチャック

ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク) 選定サポート情報関連画像1

ストレートコレットはもちろん、ボーリングバー、正面フライスアーバなどの補助アーバも安心して使うことができ、ベーシックホルダとしても最適です。

 
HMC 12Jタイプ 把握径:φ12
ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク) 選定サポート情報関連画像2
振れ調整式 RAホルダ 刃先先端の振れ→2μm以下に
ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク) 選定サポート情報関連画像3

長年使用による機械主軸の振れ精度劣化をホルダで補正。
シンプルな構造で機上でも簡単に調整が可能です。

型番リスト

表示件数

最大把握径

(mm)

最小把握径

(mm)

把握径

(mm)

最小刃具挿入量

(mm)

最大刃具挿入量

(mm)

ホルダ長さ

(mm)

先端チャック部外径

(mm)

適用コレット

φd

(mm)

L

(mm)

D

(mm)

刃具調整量H

(mm)

質量

(g)

最低把握長E

(mm)

適合レンチ

ジャコブステーパNO.

最小発注数量
16.0以下
16.0以上
16
55
71
70
43
C
16
70
43
71
780
55
FK45-50L
6
1個
20.0以下
20.0以上
20
56
66
75
50
C
20
75
50
56~66
930
56
FK45-50L
6
1個
-
20.0以上
25
57
74
90
55
C
25
90
55
64~74
1120
57
FK52-55
6
1個
-
20.0以上
32
58
80
105
62
-
32
105
62
70~80
1410
58
FK58-62L
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,20024,444
( 26,888 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,200
( 27,720 )
1日目
28,574
( 31,431 )
6日目
30,520
( 33,572 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BIG独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファインカットまで、ハイパワー&高精度にサポート。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク)BT30のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
MCのツーリングとして使用
4
満足度:4.0
エンドミルやラフィングなどの重切削にも使用できました。 テーパー精度がいいのでビビりが少なく加工が安定しているようです。...もっと読む
3人が参考にしています。
マシニングでの加工
5
満足度:5.0
エンドミルの側面加工に使用した。 S45Cを削りましたがビルことなくきれいに加工が出来ました。 エンドミル加工には最適だ...もっと読む
1人が参考にしています。
エンドミル加工用
4
満足度:4.0
主に荒取り用として使用しています。剛性があるので重切削向きで使いやすいです。キリコもコレットに入らないので掃除も楽です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク)BT30
ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク)BT40
ニューベビーチャック(コレットチャックシステム)BT40
ニューベビーチャック(コレットチャックシステム)BT50
ニューベビーチャック(STシャンク)ST32
ニューベビーチャック(STシャンク)ST25
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格25,200-26,250 -19,550 -24,310 -11,135 -10,645 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜1日目〜1日目〜3日目〜
主軸・シャンク形状BTBTBTBTST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)
主軸・シャンク種類BTBTBTBTSTST
主軸・シャンク番号304040503225
クーラント等供給方式センタースルーセンタースルーセンタースルーセンタースルーセンタースルーセンタースルー
CADデータ有無2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D
よく一緒に購入される商品

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング