17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。
  • 主軸・シャンク種類

    ~mm
  • 主軸・シャンク番号

    ~mm
  • 最大把握径(mm)

  • 最小把握径(mm)

  • 把握径(mm)

    ~mm
  • 最小刃具挿入量(mm)

    ~mm
  • 最大刃具挿入量(mm)

    ~mm
  • 拘束面数

    ~mm
  • ホルダ長さ(mm)

    ~mm
  • 先端チャック部外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・Sタイプ) BBT30/BBT40/BBT50

通常単価(税別)
26,25069,226特別価格
税込単価
28,87576,149特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・BIG独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファインカットまで、ハイパワ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
詳細を確認
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・「ビビリ」に強い高剛性チャック。
・強力な把握力と高い振れ精度で、エンドミル加工をサポートします。

ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・Sタイプ) 製品特長関連画像1
ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・Sタイプ) 製品特長関連画像2

高精度を支える特殊スリット

ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・Sタイプ) 製品特長関連画像3
ミーリングチャックの大切な要素である振れ精度と把握力を両立させるため、大昭和精機独自のスリット形状を採用しました。
十分な弾性変形とシャンクに付着した油膜を切り安定した把握が行えます。

 

外形図

ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・Sタイプ) 外形図1

図1

ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・Sタイプ) 外形図2

図2

 

選定サポート情報

ベーシックホルダとしても最適なミーリングチャック

ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・Sタイプ) 選定サポート情報関連画像1

ストレートコレットはもちろん、ボーリングバー、正面フライスアーバなどの補助アーバも安心して使うことができ、ベーシックホルダとしても最適です。

 
HMC 12Jタイプ 把握径:φ12
ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・Sタイプ) 選定サポート情報関連画像2
振れ調整式 RAホルダ 刃先先端の振れ→2μm以下に
ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・Sタイプ) 選定サポート情報関連画像3

長年使用による機械主軸の振れ精度劣化をホルダで補正。
シンプルな構造で機上でも簡単に調整が可能です。

型番リスト

表示件数

主軸・シャンク種類

主軸・シャンク番号

最大把握径

(mm)

最小把握径

(mm)

把握径

(mm)

最小刃具挿入量

(mm)

最大刃具挿入量

(mm)

拘束面数

ホルダ長さ

(mm)

先端チャック部外径

(mm)

CADデータ有無

φd

(mm)

D

(mm)

刃具調整量H

(mm)

質量

(g)

ビッグプラスBT No.

最低把握長E

(mm)

適合レンチ

最小発注数量
BBT
30
16.0以下
16.0以上
16
55
71
2
70
43
2D/3D
16
43
71
780
-
55
FK45-50L
1個
BBT
30
20.0以下
20.0以上
20
56
66
2
75
50
2D/3D
20
50
56~66
930
BBT30
56
FK45-50L
1個
BBT
30
-
20.0以上
25
57
74
2
90
55
2D/3D
25
55
64~74
1120
BBT30
57
FK52-55
1個
BBT
30
-
20.0以上
32
58
80
2
105
62
2D/3D
32
62
70~80
1410
BBT30
58
FK58-62L
1個
BBT
40
16.0以下
16.0以上
16
55
71
2
75
43
2D/3D
16
43
71
1300
BBT40
55
FK45-50L
1個
BBT
40
16.0以下
16.0以上
16
55
71
2
120
43
2D/3D
16
43
71
1800
BBT40
55
FK45-50L
1個
BBT
40
20.0以下
20.0以上
20
56
79
2
75
50
2D/3D
20
50
69~79
1400
BBT40
56
FK45-50L
1個
BBT
40
20.0以下
20.0以上
20
56
79
2
105
50
2D/3D
20
50
69~79
1900
BBT40
56
FK45-50L
1個
BBT
40
20.0以下
20.0以上
20
56
79
2
120
50
2D/3D
20
50
69~79
2100
BBT40
56
FK45-50L
1個
BBT
40
-
20.0以上
25
57
83
2
75
59
2D/3D
25
59
73~83
1500
BBT40
57
FK58-62L
1個
BBT
40
-
20.0以上
25
57
83
2
105
59
2D/3D
25
59
73~83
2100
BBT40
57
FK58-62L
1個
BBT
40
-
20.0以上
25
57
83
2
135
59
2D/3D
25
59
73~83
2800
BBT40
57
FK58-62L
1個
BBT
40
-
20.0以上
32
64
81
2
90
68
2D/3D
32
68
71~81
2000
BBT40
64
FK68-75L
1個
BBT
40
-
20.0以上
32
64
89
2
105
68
2D/3D
32
68
79~89
2300
BBT40
64
FK68-75L
1個
BBT
40
-
20.0以上
32
64
89
2
135
68
2D/3D
32
68
79~89
3000
BBT40
64
FK68-75L
1個
BBT
50
16.0以下
16.0以上
16
55
71
2
105
43
2D/3D
16
43
71
4200
-
55
FK45-50L
1個
BBT
50
16.0以下
16.0以上
16
55
71
2
135
43
2D/3D
16
43
71
4600
-
55
FK45-50L
1個
BBT
50
16.0以下
16.0以上
16
55
71
2
165
43
2D/3D
16
43
71
5000
-
55
FK45-50L
1個
BBT
50
20.0以下
20.0以上
20
56
79
2
105
50
2D/3D
20
50
69~79
4300
-
56
FK45-50L
1個
BBT
50
20.0以下
20.0以上
20
56
79
2
135
50
2D/3D
20
50
69~79
4800
-
56
FK45-50L
1個
BBT
50
20.0以下
20.0以上
20
56
79
2
165
50
2D/3D
20
50
69~79
5400
-
56
FK45-50L
1個
BBT
50
20.0以下
20.0以上
20
56
79
2
200
50
2D/3D
20
50
69~79
6000
-
56
FK45-50L
1個
BBT
50
20.0以下
20.0以上
20
56
79
2
300
50
2D/3D
20
50
69~79
8300
-
56
FK45-50L
1個
BBT
50
-
20.0以上
25
57
86
2
105
59
2D/3D
25
59
76~86
4500
-
57
FK58-62L
1個
BBT
50
-
20.0以上
25
57
86
2
135
59
2D/3D
25
59
76~86
5200
-
57
FK58-62L
1個
BBT
50
-
20.0以上
25
57
86
2
165
59
2D/3D
25
59
76~86
5900
-
57
FK58-62L
1個
BBT
50
-
20.0以上
32
72
98
2
105
68
2D/3D
32
68
88~98
4600
-
72
FK68-75L
1個
BBT
50
-
20.0以上
32
72
98
2
135
68
2D/3D
32
68
88~98
5400
-
72
FK68-75L
1個
BBT
50
-
20.0以上
32
72
98
2
165
68
2D/3D
32
68
88~98
6400
-
72
FK68-75L
1個
BBT
50
-
20.0以上
32
72
98
2
200
68
2D/3D
32
68
88~98
7400
-
72
FK68-75L
1個
BBT
50
-
20.0以上
32
72
98
2
300
68
2D/3D
32
68
88~98
11500
-
72
FK68-75L
1個
BBT
50
-
20.0以上
42
73
105
2
105
85
2D/3D
42
85
93~105
5200
-
73
FK80-90L
1個
BBT
50
-
20.0以上
42
73
105
2
135
85
2D/3D
42
85
93~105
6200
-
73
FK80-90L
1個
BBT
50
-
20.0以上
42
73
105
2
165
85
2D/3D
42
85
93~105
7400
BBT50
73
FK80-90L
1個
BBT
50
-
20.0以上
42
73
105
2
200
85
2D/3D
42
85
93~105
9600
-
73
FK80-90L
1個
BBT
50
-
20.0以上
42
73
105
2
300
85
2D/3D
42
85
93~105
14100
-
73
FK80-90L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,250
( 28,875 )
6日目
26,250
( 28,875 )
5日目
29,692
( 32,661 )
6日目
29,727
( 32,700 )
3日目
27,675
( 30,443 )
5日目
29,899
( 32,889 )
5日目
27,675
( 30,443 )
5日目
28,899
( 31,789 )
5日目
29,899
( 32,889 )
5日目
28,899
( 31,789 )
5日目
29,700
( 32,670 )
5日目
32,400
( 35,640 )
5日目
29,700
( 32,670 )
5日目
29,700
( 32,670 )
5日目
32,400
( 35,640 )
5日目
34,800
( 38,280 )
5日目
37,50036,375
( 40,013 )
在庫品1日目当日出荷可能
40,067
( 44,074 )
5日目
34,800
( 38,280 )
3日目
37,500
( 41,250 )
5日目
40,067
( 44,074 )
5日目
52,774
( 58,051 )
5日目
62,743
( 69,017 )
5日目
36,825
( 40,508 )
5日目
40,067
( 44,074 )
5日目
42,115
( 46,327 )
5日目
36,825
( 40,508 )
5日目
40,067
( 44,074 )
5日目
42,115
( 46,327 )
5日目
54,782
( 60,260 )
5日目
64,789
( 71,268 )
5日目
42,115
( 46,327 )
5日目
43,482
( 47,830 )
5日目
44,847
( 49,332 )
5日目
58,054
( 63,859 )
5日目
69,226
( 76,149 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BIG独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファインカットまで、ハイパワー&高精度にサポート。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・Sタイプ) BBT30/BBT40/BBT50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・Sタイプ) BBT30/BBT40/BBT50
ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・標準タイプ)
メガEチャック BBT50
メガEチャック BBT30
メガEチャック BBT40
ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク)BT30
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格26,250-34,800 -33,830 -25,330 -28,560 -25,200 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜5日目5日目5日目〜在庫品1日目〜
主軸・シャンク形状BTBTBTBTBTBT
クーラント等供給方式センタースルーセンタースルーセンタースルーセンタースルーセンタースルーセンタースルー
特長BIG独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファインカットまで、ハイパワー&高精度にサポートBIG独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファインカットまで、ハイパワー&高精度にサポートチャック胴部をテーパ形状にする事で加工振動の伝わりを変化させ、減衰効果を高めます。エンドミル加工を追求したメガEコレット採用。安定した把握性能を発揮。チャック胴部をテーパ形状にする事で加工振動の伝わりを変化させ、減衰効果を高めます。エンドミル加工を追求したメガEコレット採用。安定した把握性能を発揮。チャック胴部をテーパ形状にする事で加工振動の伝わりを変化させ、減衰効果を高めます。エンドミル加工を追求したメガEコレット採用。安定した把握性能を発揮。BIG独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファインカットまで、ハイパワー&高精度にサポート
よく一緒に購入される商品

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング