17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。
  • タッピング能力(タップサイズ)dメートル(M)

    ~mm
  • コレット長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

タップコレット(ニューベビーチャック用)

通常単価(税別)
11,73013,940
税込単価
12,90315,334
通常出荷日:3日目~6日目

【特長】・豊富な本体をもつニューベビーシステムをフロート機構付きタッパとして使用可能。・超ショートやロ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

型番リスト

表示件数

タッピング能力(タップサイズ)dメートル(M)

コレット長さ

(mm)

適合本体サイズ

(mm)

φd

(mm)

W

(mm)

適合タッパ

T

(mm)

最小発注数量
M2
15.5
10
3
2.6
NBS10
7
1個
M3
24.5
10
4
-
NBS10
7
1個
M4
24.5
10
5
-
NBS10
7
1個
M5
24.5
10
5.5
-
NBS10
7
1個
M6
24.5
10
6
-
NBS10
7
1個
M3
16
13
4
3.3
NBS13
7
1個
M4
26.5
13
5
-
NBS13
7
1個
M5
26.5
13
5.5
-
NBS13
7
1個
M6
26.5
13
6
-
NBS13
7
1個
M8
26.5
13
6.2
-
NBS13
7
1個
M10
26.5
13
7
-
NBS13
7
1個
M3
16.5
16
4
3.3
NBS16
8
1個
M4
19.5
16
5
4
NBS16
8
1個
M5
29
16
5.5
-
NBS16
8
1個
M6
29
16
6
-
NBS16
8
1個
M8
29
16
6.2
-
NBS16
8
1個
M10
29
16
7
-
NBS16
8
1個
M12
29
16
8.5
-
NBS16
8
1個
M3
16.5
20
4
3.3
NBS20
10
1個
M4
19.5
20
5
4
NBS20
10
1個
M5
34
20
5.5
-
NBS20
10
1個
M6
34
20
6
-
NBS20
10
1個
M8
34
20
6.2
-
NBS20
10
1個
M10
34
20
7
-
NBS20
10
1個
M12
34
20
8.5
-
NBS20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,730
( 12,903 )
5日目
11,730
( 12,903 )
5日目
11,730
( 12,903 )
5日目
11,730
( 12,903 )
5日目
11,730
( 12,903 )
5日目
12,240
( 13,464 )
5日目
12,240
( 13,464 )
5日目
12,240
( 13,464 )
5日目
12,240
( 13,464 )
5日目
12,240
( 13,464 )
3日目
12,240
( 13,464 )
6日目
13,090
( 14,399 )
5日目
13,090
( 14,399 )
5日目
13,090
( 14,399 )
5日目
13,090
( 14,399 )
5日目
13,090
( 14,399 )
5日目
13,090
( 14,399 )
5日目
13,090
( 14,399 )
5日目
13,940
( 15,334 )
5日目
13,940
( 15,334 )
5日目
13,940
( 15,334 )
5日目
13,940
( 15,334 )
5日目
13,940
( 15,334 )
5日目
13,940
( 15,334 )
5日目
13,940
( 15,334 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富な本体をもつニューベビーシステムをフロート機構付きタッパとして使用可能。
・超ショートやロングのタッパが必要な時など、標準品で素早く対応可能。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タップコレット(ニューベビーチャック用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タップコレット(ニューベビーチャック用)
ニュードリルミルチャック用タッピングコレット
TC型タップコレット(トルク調整内蔵)
タッピングコレット
フローティングタップコレット
TC型タップコレット
メーカー大昭和精機ユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工カトウ工機
通常価格11,730-19,108 -10,800 -20,989 -10,8909,987 -
通常出荷日3日目〜1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
適合本体名NBSNDCTPSEYCFTH10-
特長豊富な本体をもつニューベビーシステムが、フロート機構付きタッパとしてご使用いただけます。超ショートやロングのタッパが必要な時などは、標準品で素早く対応できます。-----
よく一緒に購入される商品

タップコレットカテゴリの売れ筋ランキング