17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

スローアウェイチップ(SC06~SC12)

通常単価(税別)
4891,870
税込単価
5382,057
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・専用設計されたボーリング加工に最適なスローアウェイチップ。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

 

型番リスト

表示件数

被削材

ノーズR

厚み

(mm)

詳細タイプ

詳細被削材

材種

品種名

辺の長さ

(mm)

適合インサートホルダカートリッジ

RoHS?最小発注数量
鋳鉄
0.4
2.38
SC06
鋳鉄
H1
超硬(K10相当)
6.35
EWN用/ENH4-1S~ENH5-3S SW用/SW2026A, SW2533A TW用/TW2026A, TW2531A, TW2533A, TW3240A
-
10個
鋳鉄
0.4
2.38
SC07
鋳鉄
H1
超硬(K10相当)
7.94
EWN用/ENH6-1S~ENH6-3S RW用/RW2533A
-
10個
鋳鉄
0.4
3.18
SC09
鋳鉄
H1
超硬(K10相当)
9.52
SW用/SW3242A, SW4154A TW用/TW3242A, TW4151A, TW4154A, TW5366A RW用/RW3242A, RW4154A
-
10個
鋳鉄
0.4
4.76
SC12
鋳鉄
H1
超硬(K10相当)
12.7
SW用/SW5370A, SW6890A, SW88110A, SW98126A,SW125153A, SW148176A, SW175203A TW用/TW5370A, TW6986A, TW6890A,TW88110A, TW98126A, TW125153A RW用/RW5370A, RW6888A, RW86106A,RW100125A, RW125150A, RW150A
-
10個
0.4
3.18
SC09
鋼全般
T1500A
サーメット(P10)
9.52
SW用/SW3242A, SW4154A TW用/TW3242A, TW4151A, TW4154A, TW5366A RW用/RW3242A, RW4154A
-
10個
0.8
3.18
SC09
鋼全般
T1500A
サーメット(P10)
9.52
SW用/SW3242A, SW4154A TW用/TW3242A, TW4151A, TW4154A, TW5366A RW用/RW3242A, RW4154A
-
10個
非鉄金属
0.8
3.18
SC09
アルミ
H1
超硬+アルミ用ブレーカ
9.52
SW用/SW3242A, SW4154A TW用/TW3242A, TW4151A, TW4154A, TW5366A RW用/RW3242A, RW4154A
-
10個
0.4
4.76
SC12
鋼全般
T1500A
サーメット(P10)
12.7
SW用/SW5370A, SW6890A, SW88110A, SW98126A,SW125153A, SW148176A, SW175203A TW用/TW5370A, TW6986A, TW6890A,TW88110A, TW98126A, TW125153A RW用/RW5370A, RW6888A, RW86106A,RW100125A, RW125150A, RW150A
-
10個
0.8
4.76
SC12
鋼全般
T1500A
サーメット(P10)
12.7
SW用/SW5370A, SW6890A, SW88110A, SW98126A,SW125153A, SW148176A, SW175203A TW用/TW5370A, TW6986A, TW6890A,TW88110A, TW98126A, TW125153A RW用/RW5370A, RW6888A, RW86106A,RW100125A, RW125150A, RW150A
-
10個
非鉄金属
0.8
4.76
SC12
アルミ
H1
超硬+アルミ用ブレーカ
12.7
SW用/SW5370A, SW6890A, SW88110A, SW98126A,SW125153A, SW148176A, SW175203A TW用/TW5370A, TW6986A, TW6890A,TW88110A, TW98126A, TW125153A RW用/RW5370A, RW6888A, RW86106A,RW100125A, RW125150A, RW150A
-
10個
非鉄金属
0.4
2.38
SC06
アルミ
H1
超硬+アルミ用ブレーカ
6.35
EWN用/ENH4-1S~ENH5-3S SW用/SW2026A, SW2533A TW用/TW2026A, TW2531A, TW2533A, TW3240A
-
10個
0.4
2.38
SC07
鋼全般
T1500A
サーメット(P10)
7.94
EWN用/ENH6-1S~ENH6-3S RW用/RW2533A
-
10個
非鉄金属
0.4
2.38
SC07
アルミ
H1
超硬+アルミ用ブレーカ
7.94
EWN用/ENH6-1S~ENH6-3S RW用/RW2533A
-
10個
ステンレス鋼
0.8
3.18
SC09
SS材・SUS
AC630M
コーティッド超硬(M30)
9.52
SW用/SW3242A, SW4154A TW用/TW3242A, TW4151A, TW4154A, TW5366A RW用/RW3242A, RW4154A
-
10個
0.4
4.76
SC12
鋼全般
AC820P
コーティッド超硬(P20)
12.7
SW用/SW5370A, SW6890A, SW88110A, SW98126A,SW125153A, SW148176A, SW175203A TW用/TW5370A, TW6986A, TW6890A,TW88110A, TW98126A, TW125153A RW用/RW5370A, RW6888A, RW86106A,RW100125A, RW125150A, RW150A
-
10個
ステンレス鋼
0.8
4.76
SC12
SS材・SUS
AC630M
コーティッド超硬(M30)
12.7
SW用/SW5370A, SW6890A, SW88110A, SW98126A,SW125153A, SW148176A, SW175203A TW用/TW5370A, TW6986A, TW6890A,TW88110A, TW98126A, TW125153A RW用/RW5370A, RW6888A, RW86106A,RW100125A, RW125150A, RW150A
-
10個
0.4
2.38
SC06
鋼全般
T1500A
サーメット(P10)
6.35
EWN用/ENH4-1S~ENH5-3S SW用/SW2026A, SW2533A TW用/TW2026A, TW2531A, TW2533A, TW3240A
-
10個
ステンレス鋼
0.4
2.38
SC06
SS材・SUS
AC630M
コーティッド超硬(M30)
6.35
EWN用/ENH4-1S~ENH5-3S SW用/SW2026A, SW2533A TW用/TW2026A, TW2531A, TW2533A, TW3240A
-
10個
ステンレス鋼
0.4
2.38
SC07
SS材・SUS
AC630M
コーティッド超硬(M30)
7.94
EWN用/ENH6-1S~ENH6-3S RW用/RW2533A
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
861
( 947 )
5日目
801
( 881 )
5日目
866
( 953 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,317
( 1,449 )
3日目
1,250
( 1,375 )
5日目
958
( 1,054 )
5日目
958
( 1,054 )
5日目
1,870
( 2,057 )
5日目
1,870
( 2,057 )
5日目
1,419
( 1,561 )
5日目
886
( 975 )
5日目
1,150
( 1,265 )
5日目
895
( 985 )
5日目
640
( 704 )
5日目
1,024
( 1,126 )
3日目
1,029
( 1,132 )
5日目
489
( 538 )
5日目
583
( 641 )
5日目
571
( 628 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用設計されたボーリング加工に最適なスローアウェイチップ。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スローアウェイチップ(SC06~SC12)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スローアウェイチップ(SC06~SC12)
スローアウェイチップ(CC06~CC16)
FCR用スローアウェイチップ
サイドカッタ ASN12R/TSN12R用インサート
スローアウェイチップ(JPW84)
スローアウェイチップ(JPW95)
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機タンガロイ大昭和精機大昭和精機
通常価格489-489 -929 -1,743 -768 -848 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜1日目3日目〜5日目
形状(型番頭文字)S(正方形)C(80°ひし形)その他L(長方形)その他その他
逃げ角C(7°)C(7°)その他その他その他その他
利用可能コーナー数422433
よく一緒に購入される商品

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング