17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

スローアウェイチップ(JPW95)

通常単価(税別)
848885
税込単価
933974
通常出荷日:5日目

【特長】ボーリング加工に最適なスローアウェイチップを専用設計。鋼全般、低炭素鋼、アルミ、鋳鉄、ダクタイ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

被削材

詳細被削材

材種

最小発注数量
低炭素鋼
AC2000
10個
低炭素鋼
AC225
10個
鋼全般
AC2000
10個
鋳鉄 / 非鉄金属
アルミ
G10E
10個
鋼全般
AC225
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
885
( 974 )
5日目
885
( 974 )
5日目
885
( 974 )
5日目
848
( 933 )
5日目
885
( 974 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ボーリング加工に最適なスローアウェイチップを専用設計。
鋼全般、低炭素鋼、アルミ、鋳鉄、ダクタイル加工用のチップです。
【用途】
内刃用、外刃用、内外兼用があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スローアウェイチップ(JPW95)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スローアウェイチップ(JPW95)
スローアウェイチップ(JPW84)
FCR用スローアウェイチップ
MAX1スローアウェイチップMT□□33
スローアウェイチップ【TP08】 CKボーリングシステム
スローアウェイチップ(SC06~SC12)
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)大昭和精機大昭和精機
通常価格848-768 -929 -1,125 -3,850 -489 -
通常出荷日5日目3日目〜3日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜
形状(型番頭文字)その他その他その他その他T(正三角形)S(正方形)
逃げ角その他その他その他その他P(11°)C(7°)
利用可能コーナー数332234
詳細タイプJPW95JPW84----
寸法 M(mm)3.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング