17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

ストレートコレット ECシリーズ

通常単価(税別)
3,8004,925
税込単価
4,1805,418
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・CKボーリングシステム用のストレートコレットです。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

適合本体名

最大把握径

(mm)

外径

(mm)

φd

(mm)

最小発注数量
EWN2-22CK4
4
10
4
1個
EWN2-22CK4
5
10
5
1個
EWN2-22CK4
6
10
6
1個
EWN2-22CK4
8
10
8
1個
EWB2-32CK5 / EWE2-32CK5 / EWN2-32CK5
6
12
6
1個
EWB2-32CK5 / EWE2-32CK5 / EWN2-32CK5
8
12
8
1個
EWB2-32CK5 / EWE2-32CK5 / EWN2-32CK5
10
12
10
1個
EWE2-54CK6 / EWB2-50CK6 / EWN2-50CK6
4
16
4
1個
EWE2-54CK6 / EWB2-50CK6 / EWN2-50CK6
5
16
5
1個
EWE2-54CK6 / EWB2-50CK6 / EWN2-50CK6
6
16
6
1個
EWE2-54CK6 / EWB2-50CK6 / EWN2-50CK6
8
16
8
1個
EWE2-54CK6 / EWB2-50CK6 / EWN2-50CK6
10
16
10
1個
EWE2-54CK6 / EWB2-50CK6 / EWN2-50CK6
12
16
12
1個
EWE2-54CK6 / EWB2-50CK6 / EWN2-50CK6
14
16
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,377
( 4,815 )
5日目
3,800
( 4,180 )
5日目
3,800
( 4,180 )
5日目
3,800
( 4,180 )
5日目
3,800
( 4,180 )
5日目
3,800
( 4,180 )
5日目
3,800
( 4,180 )
5日目
4,925
( 5,418 )
5日目
4,200
( 4,620 )
5日目
4,200
( 4,620 )
5日目
4,200
( 4,620 )
5日目
4,200
( 4,620 )
5日目
4,200
( 4,620 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,200
( 4,620 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CKボーリングシステム用のストレートコレットです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートコレット ECシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートコレット ECシリーズ
ストレートコレット Cシリーズ
ストレートコレット MC
KMストレートコレット
PJCストレートコレット
PSCストレートコレット
メーカー大昭和精機VERTEXNTツール日研工作所大昭和精機大昭和精機
通常価格3,800-3,096 -3,432 -2,600 -7,657 -8,073 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜3日目〜5日目〜
CADデータ有無(2D/3D)2D-----

ストレートコレットカテゴリの売れ筋ランキング