17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 主軸・シャンク番号

    ~mm
  • ホルダ長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

ジャコブステーパアーバー(BTシャンク)

通常単価(税別)
10,10020,685
税込単価
11,11022,754
通常出荷日:5日目~6日目

【特長】・キーレスチャックやラバーチャックを取り付けるホルダです

  • ドリルチャックは付属していません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

主軸・シャンク番号

ホルダ長さ

(mm)

D

(mm)

L1

(mm)

質量

(g)

ジャコブステーパNO.

最小発注数量
30
30
9.754
15
450
1
1個
30
30
17.17
24
490
6
1個
40
45
9.754
15
1200
1
1個
40
45
17.17
24
1200
6
1個
50
45
17.17
24
4000
6
1個
50
105
17.17
24
4200
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,000
( 12,100 )
5日目
10,100
( 11,110 )
5日目
12,750
( 14,025 )
5日目
13,989
( 15,388 )
6日目
20,685
( 22,754 )
5日目
19,069
( 20,976 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キーレスチャックやラバーチャックを取り付けるホルダです

ご注意

  • ドリルチャックは付属していません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャコブステーパアーバー(BTシャンク)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャコブステーパアーバー(BTシャンク)
フェイスミルアーバH型 BT30/BT40/BT50番
BTシャンク ジャコブステーパアーバ
HSKシャンク フェイスミルアーバH型 Aタイプ
FMA フェイスミルアーバ BT50
フェイスミルアーバA型 BBT40・BT40
メーカー大昭和精機大昭和精機ユキワ精工大昭和精機マンヨーツール大昭和精機
通常価格10,100-12,525 -12,150 -20,139 -29,50412,000 -
通常出荷日5日目〜5日目〜1日目5日目5日目5日目〜
主軸・シャンク形状BTBTBTHSK-ABTBT
主軸・シャンク種類BTBBTBTHSK-ABT-
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D----2D/3D
特長キーレスチャックやラバーチャックを取り付けるホルダです。クーラント・エアーを刃先へ確実に供給する、刃先スルー対応カッタ用フェイスミルアーバ。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

正面フライスアーバカテゴリの売れ筋ランキング