ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サイドロックエンドミルホルダ(BTシャンク)BT50

サイドロックエンドミルホルダ(BTシャンク)BT50 BT50-SL50.8-121
通常単価(税別)
34,203
税込単価
37,623
通常出荷日:5日目

【特長】ピンロックタイプのエンドミル専用ホルダです。主軸・シャンク(形状・種類):BT

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番:

BT50-SL50.8-121
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BT50-SL50.8-121の仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状
BT
主軸・シャンク種類
BT
主軸・シャンク番号
50
把握径(mm)
50.8
ホルダ長さ(mm)
121
重量(g)
6200
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
W(mm)
φ11.1
φD(mm)
95
特長
ピンロックタイプのエンドミル用のホルダです。
G
M20
A1(mm)
33.1
A2(mm)
61.68
クランプボルト
K2025F

商品情報

 

型番リスト

表示件数
型番
BT50-SL50.8-121
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,203
( 37,623 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ピンロックタイプのエンドミル専用ホルダです。
主軸・シャンク(形状・種類):BT

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サイドロックエンドミルホルダ(BTシャンク)BT50の型番BT50-SL50.8-121のページです。 型番BT50-SL50.8-121に関する仕様情報を記載しております。
サイドロックエンドミルホルダ(BTシャンク)BT50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイドロックエンドミルホルダ(BTシャンク)BT50
SLM サイドロックエンドミルホルダ BT30
SLA サイドロックホルダ BT40
WMH ウェッジミルホルダ BT40
サイドロックホルダー(直付型) NT50
サイドロックホルダA型(エンドミル用)SLA BT40
メーカー大昭和精機マンヨーツールマンヨーツールマンヨーツール田倉工具製作所日研工作所
通常価格34,20317,51318,435 -37,673 -30,72213,089 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目3日目2日目
主軸・シャンク形状BTBTBTBTNT(ナショナルテーパ)BT
主軸・シャンク種類BTBTBTBTMCA(日研)BT
主軸・シャンク番号503040405040
把握径(mm)50.8-----
ホルダ長さ(mm)121-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイドロックホルダ・サイドロックチャックカテゴリの売れ筋ランキング