17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

コンビグリップ

通常単価(税別)
25,52048,892
税込単価
28,07253,781
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・HSKフランジ外径をニードルローラでクランプする独特の方式(PAT.)。・テーパ部を傷つける...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

φM

(mm)

φD

(mm)

HSKNo.

H

(mm)

P

(mm)

φC

(mm)

最小発注数量
7(M6用)
79
25
65
62
48
1個
7(M6用)
85
32
65
69
55
1個
7(M6用)
93
40
70
77
63
1個
7(M6用)
105
50
70
89
75
1個
9(M8用)
123.5
63
75
105.5
88
1個
9(M8用)
142
80
90
124
107
1個
9(M8用)
162
100
100
144
127
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,520
( 28,072 )
5日目
25,520
( 28,072 )
5日目
25,520
( 28,072 )
5日目
29,840
( 32,824 )
5日目
29,840
( 32,824 )
3日目
47,304
( 52,034 )
5日目
48,892
( 53,781 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HSKフランジ外径をニードルローラでクランプする独特の方式(PAT.)。
・テーパ部を傷つけることがなく、安全に工具の締め付け作業が行えます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビグリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビグリップ
STロック
メガパーフェクトシール
ビッグ キャプトスピンドルクリーナ
マイクロコレット用セット箱
ニューベビーレンチ(ニューベビーチャック用)
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格25,520-30,8178,169 -1,100 -4,388 -1,674 -
通常出荷日3日目〜5日目在庫品1日目〜5日目3日目〜在庫品1日目〜
ツーリング用品種類ツーリング保守部品・用品ツーリング保守部品・用品コレットチャック用ナットクリーナ整理用品レンチ
単品/パック/セット単品単品単品単品セット単品
商品タイプHSKシャンク(A,E,F共用)ストレートシャンク専用----
特長HSKフランジ外径をニードルローラでクランプする独特の方式(PAT.)。テーパ部を傷つけることがなく、安全に工具の締め付け作業が行えます。ストレートシャンクを固定し、ナットの締め付けに最適。φ20・φ25・φ32のストレートシャンク径に対応。クーラントコレット不要!低圧のみならずクーラント圧が高いほど、PSリングが刃具シャンク部へ密着し、シール性能が高まる新発想のシール機能。主軸内に2本の突起部を挿入し回す事により、主軸内径・主軸端面の汚れを簡単に拭き取る事ができます。コレット管理を分かりやすくするために、専用ケースを用意。 コレットの精度維持にも最適です。ニューベビーチャックの最適な締付力が得られるように、長さや引っ掛け部を専用設計したレンチです。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング