17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ホルダ長さ(mm)

    ~mm
  • 先端チャック部外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内

クイックチェンジホルダミーリングチャック

通常単価(税別)
40,44845,821特別価格
税込単価
44,49350,403特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

・素早い工具交換でフライス盤の稼働率UP・重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です・...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ホルダ長さ

(mm)

先端チャック部外径

(mm)

φd

(mm)

チャック内径

(mm)

RoHS?最小発注数量
54.4
50
20
20
-
1個
76.7
68
32
32
-
1個
55.5
50
20
20
-
1個
65
68
32
32
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,44839,234
( 43,157 )
在庫品1日目当日出荷可能
44,356
( 48,792 )
3日目
42,220
( 46,442 )
5日目
45,821
( 50,403 )
5日目

詳細情報

基本情報

・素早い工具交換でフライス盤の稼働率UP・重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です・工具落下防止機構があり、締め付けナットを緩めても落ちません

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックチェンジホルダミーリングチャックのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
エンドミルに使っています
4
満足度:4.0
本来であればM35-HMC32Sが欲しかったのですが、入荷の状況が分からなかったのでミスミに問い合わせをして、細いタイプ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックチェンジホルダミーリングチャック
内部給油式ERコレットチャック用ヘッド QR12-ER型
コレットホルダ(Metric仕様)
モールステーパマルチロックミーリングチャック MT5
データワンコレットホルダ A型用 ロッド
CWM ウェッジミーリングチャック BT50
メーカー大昭和精機タンガロイアルプスツール日研工作所MSTコーポレーションマンヨーツール
通常価格40,448-34,37214,116 -47,108 -1,23883,977
通常出荷日在庫品1日目〜1日目3日目3日目3日目5日目
よく一緒に購入される商品

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング