17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が40型番あります。
  • 最大把握径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 7日以内

オイルホールストレートコレット

通常単価(税別)
6,6177,657
税込単価
7,2798,423
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・油穴付き工具にて使用・オイルホール、ストレートコレット

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が40型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

規格表

型 式ΦdΦDLE
OCA20-66206236
OCA20-8837
OCA20-101038
OCA20-12126142
OCA20-141442
OCA20-161652
OCA25-662572.536
OCA25-8837
OCA25-101038
OCA25-121244
OCA25-141471.544
OCA25-161652
OCA25-181852
OCA25-202052
OCA32-663279.536
OCA32-8837
OCA32-101038
OCA32-121244
OCA32-131346
OCA32-141448
OCA32-151550
OCA32-161652
OCA32-171778.5
OCA32-1818
OCA32-1919
OCA32-2020
OCA32-2121
OCA32-2222
OCA32-2323
OCA32-2424
OCA32-2525
OCA42-664279.536
OCA42-8837
OCA42-101038
OCA42-121244
OCA42-161652
OCA42-1919
OCA42-2020
OCA42-242478.555
OCA42-2525
OCA42-313158
OCA42-3232

型番リスト

表示件数

最大把握径

(mm)

全長

(mm)

外径

(mm)

最小発注数量
6
62
20
1個
8
62
20
1個
12
61
20
1個
14
61
20
1個
16
61
20
1個
6
72.5
25
1個
8
72.5
25
1個
10
72.5
25
1個
12
72.5
25
1個
16
71.5
25
1個
18
71.5
25
1個
20
71.5
25
1個
6
79.5
32
1個
8
79.5
32
1個
10
79.5
32
1個
12
79.5
32
1個
13
79.5
32
1個
-
-
-
1個
15
79.5
32
1個
16
79.5
32
1個
17
78.5
32
1個
18
78.5
32
1個
19
78.5
32
1個
20
78.5
32
1個
21
78.5
32
1個
22
78.5
32
1個
23
78.5
32
1個
24
78.5
32
1個
25
78.5
32
1個
6
79.5
42
1個
8
79.5
42
1個
10
79.5
42
1個
12
79.5
42
1個
16
79.5
42
1個
19
79.5
42
1個
20
79.5
42
1個
24
78.5
42
1個
25
78.5
42
1個
31
78.5
42
1個
32
78.5
42
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,617
( 7,279 )
5日目
6,617
( 7,279 )
5日目
6,617
( 7,279 )
7日目
6,617
( 7,279 )
5日目
6,617
( 7,279 )
5日目
7,137
( 7,851 )
5日目
7,137
( 7,851 )
5日目
7,137
( 7,851 )
5日目
7,137
( 7,851 )
5日目
7,137
( 7,851 )
5日目
7,146
( 7,861 )
5日目
7,137
( 7,851 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,137
( 7,851 )
3日目
7,137
( 7,851 )
5日目
7,137
( 7,851 )
5日目
7,137
( 7,851 )
5日目
7,137
( 7,851 )
5日目
7,137
( 7,851 )
7日目
7,137
( 7,851 )
3日目
7,137
( 7,851 )
3日目
7,137
( 7,851 )
5日目
7,137
( 7,851 )
5日目
7,137
( 7,851 )
5日目
7,137
( 7,851 )
5日目
7,137
( 7,851 )
5日目
7,137
( 7,851 )
5日目
7,137
( 7,851 )
5日目
7,137
( 7,851 )
3日目
7,137
( 7,851 )
5日目
7,657
( 8,423 )
5日目
7,657
( 8,423 )
5日目
7,657
( 8,423 )
5日目
7,657
( 8,423 )
5日目
7,657
( 8,423 )
5日目
7,657
( 8,423 )
5日目
7,657
( 8,423 )
5日目
7,657
( 8,423 )
5日目
7,657
( 8,423 )
5日目
7,657
( 8,423 )
5日目
7,657
( 8,423 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油穴付き工具にて使用
・オイルホール、ストレートコレット

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルホールストレートコレットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルホールストレートコレット
ミーリングチャック用ストレートコレット
PSCストレートコレット
ニューハイパワーミーリングチャックストレートコレット
センタクーラントストレートコレット(CCKコレット)
ストレートコレット MC
メーカー大昭和精機WINWELL JAPAN大昭和精機大昭和精機日研工作所NTツール
通常価格6,617-4,509 -8,073 -3,965 -4,259 -3,432 -
通常出荷日在庫品1日目〜8日目5日目〜在庫品1日目〜1日目〜2日目
適合本体名MEGA-D / HMC--MEGA-D / HMC / MEGA-DS--
センタースルー対応-----
よく一緒に購入される商品

ストレートコレットカテゴリの売れ筋ランキング