17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • L(mm)

    ~mm
  • L1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

アジャストスクリュ

通常単価(税別)
1,3002,200
税込単価
1,4302,420
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】メガニューベビーチャック、メガEチャック・ニューベビーチャック用のアジャストスクリュです。【用...

詳細を確認
  • 高圧クーラントでご使用の際にラバーが剥がれる場合がありますのでご注意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

L

(mm)

L1

(mm)

B

(mm)

適合本体

特長

G

最小発注数量
12
10
2
MEGA 6N/MEGA 6E/NBS 6
工具の突出し長さの調整にお役立てください。/エンドミルの突き出し長さの調整にご使用ください。
M7
1個
13
10
2.5
MEGA 8N/MEGA 8E/NBS 8
工具の突出し長さの調整にお役立てください。/エンドミルの突き出し長さの調整にご使用ください。
M9
1個
16
12
3
MEGA10N/MEGA10E/NBS10
工具の突出し長さの調整にお役立てください。/エンドミルの突き出し長さの調整にご使用ください。
M11
1個
20
15
4
MEGA13N/MEGA13E/NBS13
工具の突出し長さの調整にお役立てください。/エンドミルの突き出し長さの調整にご使用ください。
M14
1個
20
15
4
MEGA16N/NBS16
工具の突出し長さの調整にお役立てください。/エンドミルの突き出し長さの調整にご使用ください。
M18
1個
20
15
4
MEGA20N/NBS20
工具の突出し長さの調整にお役立てください。/エンドミルの突き出し長さの調整にご使用ください。
M21
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,300
( 1,430 )
3日目
1,500
( 1,650 )
5日目
1,500
( 1,650 )
3日目
1,800
( 1,980 )
3日目
2,000
( 2,200 )
5日目
2,200
( 2,420 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
メガニューベビーチャック、メガEチャック・ニューベビーチャック用のアジャストスクリュです。
【用途】
工具の突出し長さの調整に最適です。

ご注意

  • 高圧クーラントでご使用の際にラバーが剥がれる場合がありますのでご注意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャストスクリュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャストスクリュ
メガパーフェクトシール
レンチ(DTE用)
メガERパーフェクトシール
ツールセッティングスタンド
アジャスタブルトルクレンチ
メーカー大昭和精機大昭和精機MSTコーポレーション大昭和精機VERTEXMSTコーポレーション
通常価格1,300-8,169 -3,0009,044 -33,518 -45,501
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜3日目5日目4日目3日目
ツーリング用品種類アジャストスクリュコレットチャック用ナットレンチコレットチャック用ナットツーリング用治具レンチ
単品/パック/セット単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング