17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 7日以内

αワイパクリーナ

αワイパクリーナ
通常単価(税別)
1,4631,670
税込単価
1,6091,837
通常出荷日:3日目~7日目

【特長】・αワイパクリーナ (チャック内径 : φ6~φ12用)・ハイドロチャックや焼きばめチャックな...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番LφD
AWC1026mm10mm
AWC1131mm11mm
AWC1231mm12mm
AWC620mm6mm
AWC720mm7mm
AWC820mm8mm
AWC926mm9mm

型番リスト

表示件数

L

(mm)

φD

(mm)

最小発注数量
20
6
1個
20
7
1個
20
8
1個
26
9
1個
26
10
1個
31
11
1個
31
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,463
( 1,609 )
3日目
1,670
( 1,837 )
5日目
1,670
( 1,837 )
5日目
1,670
( 1,837 )
5日目
1,670
( 1,837 )
3日目
1,670
( 1,837 )
5日目
1,670
( 1,837 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・αワイパクリーナ (チャック内径 : φ6~φ12用)
・ハイドロチャックや焼きばめチャックなどの把握部内径をクリーニングするために開発されたものです
・チャックのサイズに合ったクリーナをご使用ください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

αワイパクリーナのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ハイドロチャックの清掃
4
満足度:4.0
ハイドロチャックの清掃に使用しています。棒を抜き差しするでけなので清掃は簡単に出来ます。清掃はエアだけの時とどのくらいの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
αワイパクリーナ
マイクロコレット用セット箱
メガナット(メガマイクロチャック用)
ベビーパーフェクトシール
メガEパーフェクトシール
メガパーフェクトシール
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格1,463-4,388 -6,182 -7,969 -8,658 -8,169 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜
特長ハイドロチャックや焼きばめチャックなどの把握部内径をクリーニングするために開発されたものです。チャックのサイズに合ったクリーナをご使用ください。コレット管理を分かりやすくするために、専用ケースを用意。 コレットの精度維持にも最適です。スパナ掛け溝の無い高精度ナットで、振動発生とクーラント飛散の防止に効果があります。高速回転時の風切り音も解消。低圧のみならずクーラント圧が高いほど、PSリングが刃具シャンク部へ密着し、シール性能が高まる新発想のシール機能。低圧のみならずクーラント圧が高いほど、PSリングが刃具シャンク部へ密着し、シール性能が高まる新発想のシール機能。クーラントコレット不要!低圧のみならずクーラント圧が高いほど、PSリングが刃具シャンク部へ密着し、シール性能が高まる新発想のシール機能。
仕様小径の内径に優れた効果を発揮!クリーナを出し入れするだけで内部の切りくず・汚れを除去します。ケース材質:ポリプロピレンメガマイクロチャック用クーラント圧7MPa対応。ニューベビーチャック用クーラント圧7MPa対応。メガEチャック用クーラント圧7MPa対応。メガニューベビーチャック用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング