17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Rカッタースローアウェイチップ

通常単価(税別)
3,1793,562
税込単価
3,4973,918
通常出荷日:5日目

【用途】R面取り用のカッターに使用できます。【特長】超硬コーティングが施され、4コーナーを使用可能です...

詳細を確認
  • 用途
    V溝
  • 面取り刃両角(θ) (°)
    45
  • 被削材
    一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ
  • コーティング
  • 刃数
    1
  • チップ材種
    ACP300
  • コーナー数
    4
  • コーティング種類
    超硬
  • セット内容・付属品
    1ケース:10個
  • 片刃・両刃
    片刃
  • 外周刃有無

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • Rサイズ(mm)

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

Rサイズ

(mm)

詳細タイプ

チップクランプスクリュセット型式

最小発注数量
0.5
RC06
S2TS-T6
10個
1
RC06
S2TS-T6
10個
1.5
RC06
S2TS-T6
10個
2
RC06
S2TS-T6
10個
1
RC12
S4S-T15
10個
2
RC12
S4S-T15
10個
3
RC12
S4S-T15
10個
4
RC12
S4S-T15
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,179
( 3,497 )
5日目
3,179
( 3,497 )
5日目
3,179
( 3,497 )
5日目
3,179
( 3,497 )
5日目
3,562
( 3,918 )
5日目
3,562
( 3,918 )
5日目
3,562
( 3,918 )
5日目
3,562
( 3,918 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】R面取り用のカッターに使用できます。【特長】超硬コーティングが施され、4コーナーを使用可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Rカッタースローアウェイチップのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
R面取り
4
満足度:4.0
鉄、アルミ材に使用していますがどちらも問題なく面取り出来ます。4枚刃タイプで切削速度と送りを上げて加工時間の短縮ができま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Rカッタースローアウェイチップ
マルチアングルミル
チビモミ
Rヌーボー
RヌーボーJr.
RスペシャルJr.
メーカー大昭和精機富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
通常価格3,179-47,154 -10,896 -39,071 -21,979 -17,295 -
通常出荷日5日目4日目1日目〜3日目〜4日目3日目〜
用途V溝面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 面取り・横走りR面取りR面取りR面取り
面取り刃両角(θ)(°)450~9090---
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ-----
コーティング
刃数1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング