17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が40型番あります。
  • 最大把握径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 7日以内

PJCストレートコレット

通常単価(税別)
7,65711,970
税込単価
8,42313,167
通常出荷日:3日目~7日目

ジェットスルータイプのストレートコレットです。【特長】・端面給油でご使用の際にご利用ください

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が40型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

適合本体名

最大把握径

(mm)

全長

(mm)

外径

(mm)

φD1

(mm)

A

(mm)

最小発注数量
HMC12J / MEGA12DS
6
40
12
20.4
4.6
1個
HMC12J / MEGA12DS
8
40
12
20.4
4.6
1個
HMC12J / MEGA12DS
10
40
12
20.4
4.8
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
6
54
16
23
6.0
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
8
54
16
23
6.3
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
10
54
16
23
6.3
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
12
54
16
23
6.3
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
3
61
20
27
5.2
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
4
61
20
27
5.2
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
5
61
20
27
5.2
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
6
61
20
27
5.2
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
7
61
20
27
5.7
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
8
61
20
27
5.7
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
9
61
20
27
5.7
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
10
61
20
27
5.7
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
11
61
20
27
6.4
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
12
61
20
27
6.4
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
13
61
20
27
6.8
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
14
61
20
27
7.3
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
15
61
20
27
7.3
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
16
61
20
27
7.3
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
6
68
25
32.5
5.0
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
8
68
25
32.5
5.0
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
10
68
25
32.5
5.0
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
12
68
25
32.5
5.0
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
16
68
25
32.5
5.4
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
18
68
25
32.5
5.8
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
20
68
25
32.5
6.5
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
6
74
32
39
5.0
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
8
74
32
39
5.0
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
10
74
32
39
5.0
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
12
74
32
39
5.0
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
14
74
32
39
5.0
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
16
74
32
39
5.0
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
20
74
32
39
5.0
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
25
74
32
39
5.4
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
16
83
42
50.5
5.0
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
20
83
42
50.5
5.0
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
25
83
42
50.5
5.0
1個
HDC / HMC / MEGA-D / MEGA-DS
32
83
42
50.5
5.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,929
( 9,822 )
5日目
8,929
( 9,822 )
5日目
8,929
( 9,822 )
5日目
7,657
( 8,423 )
5日目
7,657
( 8,423 )
5日目
7,657
( 8,423 )
3日目
7,657
( 8,423 )
5日目
10,000
( 11,000 )
5日目
8,989
( 9,888 )
5日目
10,000
( 11,000 )
5日目
7,657
( 8,423 )
5日目
8,600
( 9,460 )
5日目
7,657
( 8,423 )
5日目
8,600
( 9,460 )
5日目
7,657
( 8,423 )
5日目
8,600
( 9,460 )
5日目
7,657
( 8,423 )
5日目
8,600
( 9,460 )
5日目
7,657
( 8,423 )
5日目
8,600
( 9,460 )
5日目
7,657
( 8,423 )
5日目
8,989
( 9,888 )
5日目
8,989
( 9,888 )
5日目
8,989
( 9,888 )
5日目
8,989
( 9,888 )
5日目
8,989
( 9,888 )
7日目
10,000
( 11,000 )
5日目
8,989
( 9,888 )
5日目
9,789
( 10,768 )
5日目
9,789
( 10,768 )
3日目
9,789
( 10,768 )
5日目
9,789
( 10,768 )
3日目
9,789
( 10,768 )
5日目
9,789
( 10,768 )
7日目
9,789
( 10,768 )
3日目
9,789
( 10,768 )
5日目
11,970
( 13,167 )
5日目
11,970
( 13,167 )
5日目
11,970
( 13,167 )
5日目
11,970
( 13,167 )
5日目

詳細情報

基本情報

ジェットスルータイプのストレートコレットです。
【特長】
・端面給油でご使用の際にご利用ください

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PJCストレートコレットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工作用
5
満足度:5.0
この商品は自社の工作機械にエンドミルを組み付けるためのアタッチメントとして使用しています。自社の工作機械にエンドミルを組...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PJCストレートコレット
PSCストレートコレット
ベビーチャックストレートコレット
ストレートコレット MC
KMストレートコレット
ストレートコレット Cシリーズ
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機NTツール日研工作所VERTEX
通常価格7,657-8,073 -3,705 -3,432 -2,600 -3,096 -
通常出荷日3日目〜5日目〜在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
クーラント方式スキマスルーセンタースルー(刃物スルー)----
特長端面給油でご使用の際にご利用ください。油穴付き工具をご使用の際にご利用ください。干渉を防ぐ小径用のエンドミルホルダです。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストレートコレットカテゴリの売れ筋ランキング