17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FONBCクーラントコレット

通常単価(税別)
5,8116,940
税込単価
6,3927,634
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・オイルホールドリル等のオイル穴付き刃具を内部給油する際、最適なコレットです

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が114型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

適合本体サイズ

(mm)

最小把握径

(mm)

最大把握径

(mm)

全長

(mm)

外径

(mm)

把握径

(mm)

B

(mm)

ΦA

(mm)

適合ベビーチャック

最小発注数量
6
3.0以上
3.0以下
14
9.5
3
14
9.5
MEGA6N/NBS6
1個
6
3.0以上
4.0以下
14
9.5
3.4~3.5
14
9.5
MEGA6N/NBS6
1個
6
3.0以上
4.0以下
14
9.5
3.15~3.25
14
9.5
MEGA6N/NBS6
1個
6
3.0以上
4.0以下
14
9.5
3.65~3.75
14
9.5
MEGA6N/NBS6
1個
6
3.0以上
4.0以下
14
9.5
3.9~4
14
9.5
MEGA6N/NBS6
1個
6
4.0以上
5.0以下
14
9.5
4.4~4.5
14
9.5
MEGA6N/NBS6
1個
6
4.0以上
5.0以下
14
9.5
4.15~4.25
14
9.5
MEGA6N/NBS6
1個
6
4.0以上
5.0以下
14
9.5
4.65~4.75
14
9.5
MEGA6N/NBS6
1個
6
4.0以上
5.0以下
14
9.5
4.9~5
14
9.5
MEGA6N/NBS6
1個
6
5.0以上
6.0以下
14
9.5
5.4~5.5
14
9.5
MEGA6N/NBS6
1個
6
5.0以上
6.0以下
14
9.5
5.15~5.25
14
9.5
MEGA6N/NBS6
1個
6
5.0以上
6.0以下
14
9.5
5.65~5.75
14
9.5
MEGA6N/NBS6
1個
6
5.0以上
6.0以下
14
9.5
5.9~6
14
9.5
MEGA6N/NBS6
1個
8
2.0以上
3.0以下
18
12.5
2.9~3
18
12.5
MEGA8N/NBS8
1個
8
3.0以上
4.0以下
18
12.5
3.4~3.5
18
12.5
MEGA8N/NBS8
1個
8
3.0以上
4.0以下
18
12.5
3.9~4
18
12.5
MEGA8N/NBS8
1個
8
4.0以上
5.0以下
18
12.5
4.4~4.5
18
12.5
MEGA8N/NBS8
1個
8
4.0以上
5.0以下
18
12.5
4.9~5
18
12.5
MEGA8N/NBS8
1個
8
5.0以上
6.0以下
18
12.5
5.4~5.5
18
12.5
MEGA8N/NBS8
1個
8
5.0以上
6.0以下
18
12.5
5.9~6
18
12.5
MEGA8N/NBS8
1個
8
6.0以上
7.0以下
18
12.5
6.4~6.5
18
12.5
MEGA8N/NBS8
1個
8
6.0以上
7.0以下
18
12.5
6.9~7
18
12.5
MEGA8N/NBS8
1個
8
7.0以上
8.0以下
18
12.5
7.4~7.5
18
12.5
MEGA8N/NBS8
1個
8
7.0以上
8.0以下
18
12.5
7.9~8
18
12.5
MEGA8N/NBS8
1個
10
2.0以上
3.0以下
27
16.5
2.9~3
27
16.5
MEGA10N/NBS10
1個
10
3.0以上
4.0以下
27
16.5
3.4~3.5
27
16.5
MEGA10N/NBS10
1個
10
3.0以上
4.0以下
27
16.5
3.9~4
27
16.5
MEGA10N/NBS10
1個
10
4.0以上
5.0以下
27
16.5
4.4~4.5
27
16.5
MEGA10N/NBS10
1個
10
4.0以上
5.0以下
27
16.5
4.9~5
27
16.5
MEGA10N/NBS10
1個
10
5.0以上
6.0以下
27
16.5
5.4~5.5
27
16.5
MEGA10N/NBS10
1個
10
5.0以上
6.0以下
27
16.5
5.9~6
27
16.5
MEGA10N/NBS10
1個
10
6.0以上
7.0以下
27
16.5
6.4~6.5
27
16.5
MEGA10N/NBS10
1個
10
6.0以上
7.0以下
27
16.5
6.9~7
27
16.5
MEGA10N/NBS10
1個
10
7.0以上
8.0以下
27
16.5
7.4~7.5
27
16.5
MEGA10N/NBS10
1個
10
7.0以上
8.0以下
27
16.5
7.9~8
27
16.5
MEGA10N/NBS10
1個
10
8.0以上
9.0以下
27
16.5
8.4~8.5
27
16.5
MEGA10N/NBS10
1個
10
8.0以上
9.0以下
27
16.5
8.9~9
27
16.5
MEGA10N/NBS10
1個
10
9.0以上
10.0以下
27
16.5
9.4~9.5
27
16.5
MEGA10N/NBS10
1個
10
9.0以上
10.0以下
27
16.5
9.9~10
27
16.5
MEGA10N/NBS10
1個
13
3.0以上
3.0以下
31
20.5
3
31
20.5
MEGA13N/NBS13
1個
13
3.0以上
4.0以下
31
20.5
3.4~3.5
31
20.5
MEGA13N/NBS13
1個
13
3.0以上
4.0以下
31
20.5
3.9~4
31
20.5
MEGA13N/NBS13
1個
13
4.0以上
5.0以下
31
20.5
4.4~4.5
31
20.5
MEGA13N/NBS13
1個
13
4.0以上
5.0以下
31
20.5
4.9~5
31
20.5
MEGA13N/NBS13
1個
13
5.0以上
6.0以下
31
20.5
5.4~5.5
31
20.5
MEGA13N/NBS13
1個
13
5.0以上
6.0以下
31
20.5
5.9~6
31
20.5
MEGA13N/NBS13
1個
13
6.0以上
7.0以下
31
20.5
6.4~6.5
31
20.5
MEGA13N/NBS13
1個
13
6.0以上
7.0以下
31
20.5
6.9~7
31
20.5
MEGA13N/NBS13
1個
13
7.0以上
8.0以下
31
20.5
7.4~7.5
31
20.5
MEGA13N/NBS13
1個
13
7.0以上
8.0以下
31
20.5
7.9~8
31
20.5
MEGA13N/NBS13
1個
13
8.0以上
9.0以下
31
20.5
8.4~8.5
31
20.5
MEGA13N/NBS13
1個
13
8.0以上
9.0以下
31
20.5
8.9~9
31
20.5
MEGA13N/NBS13
1個
13
9.0以上
10.0以下
31
20.5
9.4~9.5
31
20.5
MEGA13N/NBS13
1個
13
9.0以上
10.0以下
31
20.5
9.9~10
31
20.5
MEGA13N/NBS13
1個
13
10.0以上
11.0以下
31
20.5
10.4~10.5
31
20.5
MEGA13N/NBS13
1個
13
10.0以上
11.0以下
31
20.5
10.9~11
31
20.5
MEGA13N/NBS13
1個
13
11.0以上
12.0以下
31
20.5
11.4~11.5
31
20.5
MEGA13N/NBS13
1個
13
11.0以上
12.0以下
31
20.5
11.9~12
31
20.5
MEGA13N/NBS13
1個
13
12.0以上
13.0以下
31
20.5
12.4~12.5
31
20.5
MEGA13N/NBS13
1個
13
12.0以上
13.0以下
31
20.5
12.9~13
31
20.5
MEGA13N/NBS13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,811
( 6,392 )
5日目
5,811
( 6,392 )
5日目
5,811
( 6,392 )
5日目
5,811
( 6,392 )
5日目
5,811
( 6,392 )
5日目
5,811
( 6,392 )
5日目
5,811
( 6,392 )
5日目
5,811
( 6,392 )
5日目
5,811
( 6,392 )
5日目
5,811
( 6,392 )
5日目
5,811
( 6,392 )
5日目
5,811
( 6,392 )
5日目
5,811
( 6,392 )
5日目
5,904
( 6,494 )
1日目
5,904
( 6,494 )
5日目
5,904
( 6,494 )
5日目
5,904
( 6,494 )
5日目
5,904
( 6,494 )
5日目
5,904
( 6,494 )
5日目
5,904
( 6,494 )
7日目
5,904
( 6,494 )
5日目
5,904
( 6,494 )
5日目
5,904
( 6,494 )
5日目
5,904
( 6,494 )
5日目
5,904
( 6,494 )
5日目
5,904
( 6,494 )
5日目
5,904
( 6,494 )
5日目
5,904
( 6,494 )
5日目
5,904
( 6,494 )
5日目
5,904
( 6,494 )
5日目
5,904
( 6,494 )
5日目
5,904
( 6,494 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,904
( 6,494 )
7日目
5,904
( 6,494 )
5日目
5,904
( 6,494 )
3日目
5,904
( 6,494 )
5日目
5,904
( 6,494 )
3日目
5,904
( 6,494 )
5日目
5,904
( 6,494 )
5日目
6,120
( 6,732 )
7日目
6,120
( 6,732 )
5日目
6,120
( 6,732 )
5日目
6,120
( 6,732 )
5日目
6,120
( 6,732 )
5日目
6,120
( 6,732 )
5日目
6,120
( 6,732 )
5日目
6,120
( 6,732 )
5日目
6,120
( 6,732 )
5日目
6,120
( 6,732 )
5日目
6,120
( 6,732 )
5日目
6,120
( 6,732 )
5日目
6,120
( 6,732 )
5日目
6,120
( 6,732 )
5日目
6,120
( 6,732 )
5日目
6,120
( 6,732 )
5日目
6,120
( 6,732 )
5日目
6,120
( 6,732 )
5日目
6,120
( 6,732 )
7日目
6,120
( 6,732 )
5日目
6,120
( 6,732 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルホールドリル等のオイル穴付き刃具を内部給油する際、最適なコレットです

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FONBCクーラントコレットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FONBCクーラントコレット
メガEコレット
ニューベビーコレット
メガERコレット
エンドミル専用ニューベビーEコレット(メガニューベビーチャック・ニューベビーチャック用)
マイクロコレット(メガマイクロチャック用)
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格5,811-6,721 -5,811 -5,904 -5,811 -5,811 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
適合本体名MEGA N/NBSMEGA EMEGA N/NBSMEGA ERMEGA N/NBSMEGA S
等級AA級AA級AA級AA級AA級AA級
クーラント方式センタースルー(刃物スルー)-----
特長オイルホールドリルなどのオイル穴付き刃具を内部給油で使用する際に最適なコレットです。把握シャンクはh7公差以内の物をご使用ください。-ERCコレットは全品180°ごと2回の振れ精度検査で高精度品質保証。0.1mmトビ~のシリーズ化により、刃具シャンクに合わせたコレットがお選びいただけます。刃具シャンクに合わせたジャストサイズコレット、エンドミル加工に最適。-
仕様クーラント圧7MPa対応。メガニューベビーチャック・ニューベビーチャック用メガEチャック用----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパコレットカテゴリの売れ筋ランキング