17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

EWBボーリングヘッド(高速仕上用・自動バランス補正機構内蔵)

通常単価(税別)
89,641124,724
税込単価
98,605137,196
通常出荷日:5日目

【特長】・動バランス性能に優れ、高速加工と安定した精度を実現。・自動バランス補正機構。・正確な1目盛Φ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

L

(mm)

L1

(mm)

加工径φD

(mm)

適合シャンクCK NO.

止まり穴用Eタイプ適合カートリッジ

(mm)

最小加工径

(mm)

質量

(g)

インサートホルダ

最小発注数量
40
37
32~42
CK3
TP08
32
200
EBH3-1
1個
47
43
41~54
CK4
TC11
41
380
EBH4-1
1個
57
53
53~70
CK5
TC11
53
780
EBH5-1
1個
71
67
68~88
CK6
TC11
68
1650
EBH6-1
1個
71
67
85~105
CK6
TC11
85
1690
EBH6-1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,641
( 98,605 )
5日目
98,836
( 108,720 )
5日目
108,405
( 119,246 )
5日目
118,031
( 129,834 )
5日目
124,724
( 137,196 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・動バランス性能に優れ、高速加工と安定した精度を実現。
・自動バランス補正機構。
・正確な1目盛Φ0.01mmの超精密ヘッドです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EWBボーリングヘッド(高速仕上用・自動バランス補正機構内蔵)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EWBボーリングヘッド(高速仕上用・自動バランス補正機構内蔵)
SWカートリッジ(貫通穴用Aタイプ)
SWカートリッジ(止まり穴用Eタイプ)
EWB丸バイトボーリングヘッド(高速仕上用・手動バランス調整機能内蔵)
EWNボーリングヘッドセット(仕上用・丸バイトタイプ)
BBT/BTシャンク CKボーリングシステム MWボーリングヘッド (荒用)
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格89,641-19,727 -19,727 -118,990 -60,128 -24,011 -
通常出荷日5日目3日目〜3日目〜5日目5日目5日目
詳細タイプT(三角形)貫通穴用Aタイプ止まり穴用Eタイプ---
CADデータ有無(2D/3D)2D--2D/3D2D/3D-
油穴有無--
仕様動バランス性能に優れ、高速加工と安定した精度を実現します。正確な1目盛φ0.01mm超精密ヘッド。チップの4コーナーが使用可能フラット座面の加工に対応1目盛り5μm/φの精密径調整機構。バランスリングを回す事によって、内部のウエイトを手動調整することができます。ミクロンの調整可能な超精密ヘッドが困難な小径ボーリングを実現します。 超硬バイトシリーズの充実により、小径深穴加工にも即対応できます。センタースルー、チップクランプスクリュ、レンチは付属しています。
用途内径内径内径内径内径内径
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング