ツール用品技術窓口
【特長】・小型化の追求で、超高送りを実現した高性能面取りカッタ「Cカッターミニ」の表裏面取り1枚刃タイ...
詳細を確認
面取りカッターの常識を覆す4枚刃による送り速度UP
1枚刃や2枚刃に比べ刃数が増えた分、送り速度を数倍上げることができます。
超コンパクト刃径で回転数UP
刃具の回転数は、切削速度が同じであれば小径になるほど高くなります。
コーティング「ACP200」採用により切削速度UP
超多層膜PVDコーティングチップの採用で切削速度が大幅にUP。

加工能率が大幅にアップ




CKボーリングシステムのアクセサリー(CKBタイプ)
CKボーリングシステムのモジュラー式を利用した突出しの長いツールレイアウトが自由自在。

面取り角度調整5°~85°(ユニバーサルタイプ)
アングルアジャスタを手動で回し、本体の目盛り線と合マークを合わせることで、面取り角度を5°~85°の範囲で調整することができます。



※1辺100mmのワーク外周をC1.0にて切削完了までの時間を比較

ステンレス製機械部品の表裏面取り加工

ワーク:SUS304
面取り量:C3
1刃の送り:0.1mm/刃
| - | 他社品 (TiAINコーティング 超硬チップ使用) | Cカッターミニ (ST20-C2232-45B-50) |
|---|---|---|
| 面取り径 | φ30 | φ28 |
| 刃数 | 1 | 4 |
| 切削速度Vc (m/min) | 140 | 180 |
| 回転数n (min-1) | 1,490 | 2,050 |
| 送り速度Vf (mm/min) | 149 | 819 |
| 結果 | 加工能率5倍向上 | |
アルミケースの面取り加工

ワーク:AC4C
面取り量:C0.5
1刃送り:0.1mm/刃
| - | 他社品 (ノンコーティング 超硬チップ使用) | Cカッターミニ (ST12-C1116-45B-25) |
|---|---|---|
| 面取り径 | φ40 | φ12 |
| 刃数 | 3 | 4 |
| 切削速度Vc (m/min) | 200 | 600 |
| 回転数n (min-1) | 1,590 | 15,920 |
| 送り速度Vf (mm/min) | 477 | 6,370 |
| 結果 | 加工能率13倍向上 | |
M8タップ下穴の表裏面取り加工

ワーク:FC250
下穴径:φ6.6
面取り径:φ8.4
| - | 他社品 (ノンコーティング 超硬チップ使用) | Cカッターミニ (ST10-CM08-45B-19) |
|---|---|---|
| 切削速度Vc (m/min) | 30 | 150 |
| 回転数n (min-1) | 1,140 | 5,680 |
| 送りf (mm/rev) | 0.05 | 0.1 |
| 送り速度Vf (mm/min) | 57 | 568 |
| 結果 | 送り速度10倍アップでもビビリなし。 | |
炭素鋼製部品の表裏面取り加工

深穴にもモジュラーで対応
ワーク:S35C
面取り量:C0.5
1刃の送り:0.1mm/刃
突き出し長さ:275mm
| - | 他社品 | Cカッターミニ (CKB5-C5262-45B-20) |
|---|---|---|
| 刃数 | ビビリにより 加工不可 | 6 |
| 切削速度Vc (m/min) | 200 | |
| 回転数n (min-1) | 1,230 | |
| 送り速度Vf (mm/min) | 735 | |
| 結果 | 従来不可能であった突き出し長さでも表裏面取り可能。 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,177円 ( 8,995円 ) | 5日目 |
9,435円 ( 10,379円 ) | 5日目 |
8,177円 ( 8,995円 ) | 5日目 |
9,435円 ( 10,379円 ) | 3日目 |
12,580円 ( 13,838円 ) | 5日目 |
【特長】
・小型化の追求で、超高送りを実現した高性能面取りカッタ「Cカッターミニ」の表裏面取り1枚刃タイプ。
・超高送り加工で、面取り加工の大幅な時間短縮を実現。
・表面取り、裏面取り、正面フライスと様々な加工に対応します。



タンガロイ
特殊面取りホルダ用インサート
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大昭和精機
センターボーイ用ハイスコーティングスローアウェイビット
3.3通常価格(税別):10,404円~

大昭和精機
Cセンタリングカッター もみつけ・面取りツール
0通常価格(税別):7,276円~

富士元工業
メントルビー専用チップ TM32GSR-HSS
5通常価格(税別):2,626円~

富士元工業
チップ S32MOZ
5通常価格(税別):654円~

大昭和精機
Cカッターミニ表面取り1枚刃タイプ
5通常価格(税別):8,177円~

大昭和精機
Cカッターストレートシャンク
4.5通常価格(税別):8,761円~

大昭和精機
センターボーイ
0通常価格(税別):9,477円~

富士元工業
メントルデー用チップ
0通常価格(税別):1,877円~

大昭和精機
Cセンタリングカッター用スローアウェイチップ
0通常価格(税別):1,037円~