17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 詳細タイプ

  • ΦD

    ~mm
  • D1(mm)

    ~mm
  • D2(mm)

    ~mm
  • L1(mm)

    ~mm
  • チップ型式

  • φCmin1

    ~mm
  • φCmin2

    ~mm
  • 最大加工径(mm)

    ~mm
  • Hmin1(mm)

    ~mm
  • Hmin2(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Cカッターミニタップ下穴&ボルト穴タイプ

通常単価(税別)
14,45020,655
税込単価
15,89522,721
通常出荷日:5日目

【特長】・小型化の追求で、超高送りを実現した高性能面取りカッタ「Cカッターミニ」の表裏面取りタップ下穴...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

面取りカッターの常識を覆す4枚刃による送り速度UP
1枚刃や2枚刃に比べ刃数が増えた分、送り速度を数倍上げることができます。

超コンパクト刃径で回転数UP
刃具の回転数は、切削速度が同じであれば小径になるほど高くなります。

コーティング「ACP200」採用により切削速度UP
超多層膜PVDコーティングチップの採用で切削速度が大幅にUP。

Cカッターミニタップ下穴&ボルト穴タイプ 製品特長関連画像1
 

加工能率が大幅にアップ

Cカッターミニタップ下穴&ボルト穴タイプ 製品特長関連画像2
 
最小下穴径φ5の「裏面取り」を実現
極小径チップが可能にした、最小下穴径φ5の裏面取りで高能率加工を実現。しかも3コーナーチップで経済的。
Cカッターミニタップ下穴&ボルト穴タイプ 製品特長関連画像3
 
裏面取りもスピードUP
両面取りができるタイプでは、首下長さのシリーズを充実。裏側の面取り加工も能率アップができます。
面取りカッタで正面フライス加工
(ST20-C2232・ST32-C3242・CKBタイプ)
チップに底刃を設けているので、ちょっとした正面フライス加工も可能です。
Cカッターミニタップ下穴&ボルト穴タイプ 製品特長関連画像4
Cカッターミニタップ下穴&ボルト穴タイプ 製品特長関連画像5
 

CKボーリングシステムのアクセサリー(CKBタイプ)
CKボーリングシステムのモジュラー式を利用した突出しの長いツールレイアウトが自由自在。

Cカッターミニタップ下穴&ボルト穴タイプ 製品特長関連画像6
 

面取り角度調整5°~85°(ユニバーサルタイプ)
アングルアジャスタを手動で回し、本体の目盛り線と合マークを合わせることで、面取り角度を5°~85°の範囲で調整することができます。

Cカッターミニタップ下穴&ボルト穴タイプ 製品特長関連画像7

性能・試験情報

面取り加工時間を大幅に短縮
切削時間の短縮には1分間あたりの送り速度を早くすることが必要です。そのために「切削速度を高くする」「工具径を小さくする」等が重要です。
他社製品との比較において、Cカッターミニは大幅な加工時間の短縮が行えました。
Cカッターミニタップ下穴&ボルト穴タイプ 試験情報関連画像1
Cカッターミニタップ下穴&ボルト穴タイプ 試験情報関連画像2

※1辺100mmのワーク外周をC1.0にて切削完了までの時間を比較

 

 

外形図

Cカッターミニタップ下穴&ボルト穴タイプ 外形図1
Cカッターミニタップ下穴&ボルト穴タイプ 外形図3

 

使用方法・使用事例

使用事例

ステンレス製機械部品の表裏面取り加工

Cカッターミニタップ下穴&ボルト穴タイプ ステンレス製機械部品の表裏面取り加工

ワーク:SUS304
面取り量:C3
1刃の送り:0.1mm/刃

-他社品
(TiAINコーティング
超硬チップ使用)
Cカッターミニ
(ST20-C2232-45B-50)
面取り径φ30φ28
刃数14
切削速度Vc
(m/min)
140180
回転数n
(min-1
1,4902,050
送り速度Vf
(mm/min)
149819
結果加工能率5倍向上
 

アルミケースの面取り加工

Cカッターミニタップ下穴&ボルト穴タイプ アルミケースの面取り加工

ワーク:AC4C
面取り量:C0.5
1刃送り:0.1mm/刃

-他社品
(ノンコーティング
超硬チップ使用)
Cカッターミニ
(ST12-C1116-45B-25)
面取り径φ40φ12
刃数34
切削速度Vc
(m/min)
200600
回転数n
(min-1
1,59015,920
送り速度Vf
(mm/min)
4776,370
結果加工能率13倍向上
 

M8タップ下穴の表裏面取り加工

Cカッターミニタップ下穴&ボルト穴タイプ M8タップ下穴の表裏面取り加工

ワーク:FC250
下穴径:φ6.6
面取り径:φ8.4

-他社品
(ノンコーティング
超硬チップ使用)
Cカッターミニ
(ST10-CM08-45B-19)
切削速度Vc
(m/min)
30150
回転数n
(min-1
1,1405,680
送りf
(mm/rev)
0.050.1
送り速度Vf
(mm/min)
57568
結果送り速度10倍アップでもビビリなし。
 

炭素鋼製部品の表裏面取り加工

Cカッターミニタップ下穴&ボルト穴タイプ 炭素鋼製部品の表裏面取り加工

深穴にもモジュラーで対応

ワーク:S35C
面取り量:C0.5
1刃の送り:0.1mm/刃
突き出し長さ:275mm

-他社品Cカッターミニ
(CKB5-C5262-45B-20)
刃数ビビリにより
加工不可
6
切削速度Vc
(m/min)
200
回転数n
(min-1
1,230
送り速度Vf
(mm/min)
735
結果従来不可能であった突き出し長さでも表裏面取り可能。

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

詳細タイプ

ΦD

D1

(mm)

D2

(mm)

L1

(mm)

チップ型式

φCmin1

φCmin2

最大加工径

(mm)

Hmin1

(mm)

Hmin2

(mm)

オフセット量F

最小発注数量
97
ロングタイプ
9.2
10
6.3
35
CM04…
6.4
6.6
8.4
1.0
3.7
1.45
1個
99
-
11.3
12
8.0
25
CM05…
5.5
8.3
10.5
0.5
5.0
1.65
1個
119
ロングタイプ
11.3
12
8.0
45
CM05…
5.5
8.3
10.5
0.5
5.0
1.65
1個
102
-
13.4
12
9.7
29
CM05…
7.6
10.0
12.6
0.5
5.2
1.85
1個
126
ロングタイプ
13.4
12
9.7
53
CM05…
7.6
10.0
12.6
0.5
5.2
1.85
1個
107
-
15.5
16
11.5
33
CM05…
9.7
11.8
14.7
0.5
5.3
2.00
1個
135
ロングタイプ
15.5
16
11.5
61
CM05…
9.7
11.8
14.7
0.5
5.3
2.00
1個
110
-
17.6
16
13.5
37
CM05…
11.8
13.8
16.8
0.5
5.4
2.05
1個
142
ロングタイプ
17.6
16
13.5
69
CM05…
11.8
13.8
16.8
0.5
5.4
2.05
1個
126
-
19.7
20
14.9
42
CM05…
13.9
15.2
18.9
0.5
5.7
2.40
1個
162
ロングタイプ
19.7
20
14.9
78
CM05…
13.9
15.2
18.9
0.5
5.7
2.40
1個
129
-
21.8
20
16.9
46
CM05…
16.0
17.2
21.0
0.5
5.8
2.45
1個
169
ロングタイプ
21.8
20
16.9
86
CM05…
16.0
17.2
21.0
0.5
5.8
2.45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,320
( 17,952 )
5日目
14,450
( 15,895 )
5日目
16,320
( 17,952 )
5日目
14,450
( 15,895 )
5日目
16,320
( 17,952 )
5日目
16,320
( 17,952 )
5日目
18,785
( 20,664 )
5日目
16,320
( 17,952 )
5日目
18,785
( 20,664 )
5日目
17,510
( 19,261 )
5日目
20,655
( 22,721 )
5日目
17,510
( 19,261 )
5日目
20,655
( 22,721 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型化の追求で、超高送りを実現した高性能面取りカッタ「Cカッターミニ」の表裏面取りタップ下穴&ボルト穴タイプ。
・超高送り加工で、面取り加工の大幅な時間短縮を実現。
・表面取り、裏面取り、正面フライスと様々な加工に対応します。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Cカッターミニタップ下穴&ボルト穴タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Cカッターミニタップ下穴&ボルト穴タイプ
Cカッターミニ表裏面取り1枚刃タイプ
Cカッターボーイ
Cカッターミニ表裏面取り多数刃タイプ
Cカッターミニ表面取り1枚刃タイプ
チビモミ
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機富士元工業
通常価格14,450-8,177 -14,29711,305 -8,177 -10,896 -
通常出荷日5日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
用途穴面取り面取り・横走り面取り・横走り穴面取り面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走り
面取り刃両角(θ)(°)45454545-90
CADデータ有無(2D/3D)2D2D2D-2D-
外周刃有無-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング