17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

Cカッターミニスローアウェイチップ

通常単価(税別)
874
税込単価
961
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

小型化の追求で、超高送りを実現した高性能面取りカッタ「Cカッターミニ」用のスローアウェイチップです。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

面取りカッターの常識を覆す4枚刃による送り速度UP
1枚刃や2枚刃に比べ刃数が増えた分、送り速度を数倍上げることができます。

超コンパクト刃径で回転数UP
刃具の回転数は、切削速度が同じであれば小径になるほど高くなります。

コーティング「ACP200」採用により切削速度UP
超多層膜PVDコーティングチップの採用で切削速度が大幅にUP。

Cカッターミニスローアウェイチップ 製品特長関連画像1
 

加工能率が大幅にアップ

Cカッターミニスローアウェイチップ 製品特長関連画像2
 
最小下穴径φ5の「裏面取り」を実現
極小径チップが可能にした、最小下穴径φ5の裏面取りで高能率加工を実現。しかも3コーナーチップで経済的。
Cカッターミニスローアウェイチップ 製品特長関連画像3
 
裏面取りもスピードUP
両面取りができるタイプでは、首下長さのシリーズを充実。裏側の面取り加工も能率アップができます。
面取りカッタで正面フライス加工
(ST20-C2232・ST32-C3242・CKBタイプ)
チップに底刃を設けているので、ちょっとした正面フライス加工も可能です。
Cカッターミニスローアウェイチップ 製品特長関連画像4
Cカッターミニスローアウェイチップ 製品特長関連画像5
 

CKボーリングシステムのアクセサリー(CKBタイプ)
CKボーリングシステムのモジュラー式を利用した突出しの長いツールレイアウトが自由自在。

Cカッターミニスローアウェイチップ 製品特長関連画像6
 

面取り角度調整5°~85°(ユニバーサルタイプ)
アングルアジャスタを手動で回し、本体の目盛り線と合マークを合わせることで、面取り角度を5°~85°の範囲で調整することができます。

Cカッターミニスローアウェイチップ 製品特長関連画像7

性能・試験情報

面取り加工時間を大幅に短縮
切削時間の短縮には1分間あたりの送り速度を早くすることが必要です。そのために「切削速度を高くする」「工具径を小さくする」等が重要です。
他社製品との比較において、Cカッターミニは大幅な加工時間の短縮が行えました。
Cカッターミニスローアウェイチップ 試験情報関連画像1
Cカッターミニスローアウェイチップ 試験情報関連画像2

※1辺100mmのワーク外周をC1.0にて切削完了までの時間を比較

 

 

外形図

Cカッターミニスローアウェイチップ 外形図1
Cカッターミニスローアウェイチップ 外形図2
Cカッターミニスローアウェイチップ 外形図3

 

使用方法・使用事例

使用事例

ステンレス製機械部品の表裏面取り加工

Cカッターミニスローアウェイチップ ステンレス製機械部品の表裏面取り加工

ワーク:SUS304
面取り量:C3
1刃の送り:0.1mm/刃

-他社品
(TiAINコーティング
超硬チップ使用)
Cカッターミニ
(ST20-C2232-45B-50)
面取り径φ30φ28
刃数14
切削速度Vc
(m/min)
140180
回転数n
(min-1
1,4902,050
送り速度Vf
(mm/min)
149819
結果加工能率5倍向上
 

アルミケースの面取り加工

Cカッターミニスローアウェイチップ アルミケースの面取り加工

ワーク:AC4C
面取り量:C0.5
1刃送り:0.1mm/刃

-他社品
(ノンコーティング
超硬チップ使用)
Cカッターミニ
(ST12-C1116-45B-25)
面取り径φ40φ12
刃数34
切削速度Vc
(m/min)
200600
回転数n
(min-1
1,59015,920
送り速度Vf
(mm/min)
4776,370
結果加工能率13倍向上
 

M8タップ下穴の表裏面取り加工

Cカッターミニスローアウェイチップ M8タップ下穴の表裏面取り加工

ワーク:FC250
下穴径:φ6.6
面取り径:φ8.4

-他社品
(ノンコーティング
超硬チップ使用)
Cカッターミニ
(ST10-CM08-45B-19)
切削速度Vc
(m/min)
30150
回転数n
(min-1
1,1405,680
送りf
(mm/rev)
0.050.1
送り速度Vf
(mm/min)
57568
結果送り速度10倍アップでもビビリなし。
 

炭素鋼製部品の表裏面取り加工

Cカッターミニスローアウェイチップ 炭素鋼製部品の表裏面取り加工

深穴にもモジュラーで対応

ワーク:S35C
面取り量:C0.5
1刃の送り:0.1mm/刃
突き出し長さ:275mm

-他社品Cカッターミニ
(CKB5-C5262-45B-20)
刃数ビビリにより
加工不可
6
切削速度Vc
(m/min)
200
回転数n
(min-1
1,230
送り速度Vf
(mm/min)
735
結果従来不可能であった突き出し長さでも表裏面取り可能。

型番リスト

表示件数

被削材

詳細タイプ

ΦD

チップ材種

トラスココード

コーティング種類

チップクランプスクリュセット型式

最小発注数量
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
通常
3.97
ACP300
485-5957
PVDコーティング
S2SS-T6
10個
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
通常
5
ACP200
485-5965
PVDコーティング
S2TS-T6
10個
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
シャープエッジ型チップ
5
ACP300
-
PVDコーティング
S2TS-T6
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
874
( 961 )
7日目
874
( 961 )
在庫品1日目当日出荷可能
874
( 961 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型化の追求で、超高送りを実現した高性能面取りカッタ「Cカッターミニ」用のスローアウェイチップです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Cカッターミニスローアウェイチップのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
面取りに
5
満足度:5.0
Cカッターミニ用の交換チップ 使ってるのはCM0402-ACP300のおむすび型のチップで三面が使用できる ので一面25...もっと読む
0人が参考にしています。
メントリ
5
満足度:5.0
シャープエッジのほうが切れ味が良く、カエリバリも少なく完成度が高いチップです。
0人が参考にしています。
面取り
4
満足度:4.0
DLCコーティングのタイプをアルミ材に使用しています。切れ味も良く耐久性もあるので重宝しています。価格は高めですが使う価...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Cカッターミニスローアウェイチップ
Cカッターボーイ用スローアウェイチップ
RスペシャルJr.
RCンドカッター
旋盤用切削ホルダー Rバイト 20XR
Rヌーボー
メーカー大昭和精機大昭和精機富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
通常価格8741,11215,720 -18,13027,41839,071 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目〜3日目在庫品1日目3日目〜
用途穴面取り / 面取り・横走り面取り・横走りR面取りR面取り-R面取り
Rサイズ(mm)0.20.40.5~51~3-5~10
コーティング-
焼き付き防止剤型式BN-5-----
よく一緒に購入される商品

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング