17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

CKプリセッタ

通常単価(税別)
205,141239,292
税込単価
225,655263,221
通常出荷日:5日目

【特長】・モジュラーシステムのメリットを最大限に活用・ヘッドだけでのプリセットが簡単で、ローコストな専...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

CKP150ZA(CK1~6用)
CKP550(CK7用)
CKプリセッタ 外観1

別売の「刃先高さ測定用ダイヤルゲージ」を取り付ける事で、RWヘッドでの
バランスカットやステップカットの設定が行えます。

CKプリセッタ 外観2
型番CKP150ZA
測定範囲径方向:0~φ150mm(CK1~CK6)
最小目盛径方向:0.02mm/φ
適応 CK No.CK1~CK6(リダクションソケット対応)
最大工具高さmax.227mm(CK6リダクションソケット使用時)
マスタゲージφ50±0.005
読取り方式直径値、直接読み取り方式
質量6.5kg
型番CKP550
測定範囲φ100~550(CK7)
適応 CK No.CK7専用
最小目盛径方向:0.02mm/φ
軸方向:0.01mm
マスタゲージφ120±0.005
読取り方式直径値、加算読み取り式
質量9.0kg
1.測定精度0.02mm/φの範囲でご使用ください。
2.加工径の最大は150mmですのでご注意ください。
3.工具長測定はできません。
4.EWNヘッドを使用して仕上げ加工をされる場合は、目標値よりもマイナス目にセットして
試し削りを行った後、機械上での実測値より、ボーリングヘッドの目盛りにて径調整を
行ってください。
1.EWN100-203CKB7、SW98-153CKB7、EWB100-153CK7AL、EWB150-203CK7ALは
測定子位置の関係上、ご使用いただけません。

外形図

CKP150ZA

CKP150ZA

CKプリセッタ 外形図3

CKP550

型番リスト

表示件数

重量

(kg)

シャンク径・シャンクNO.

測定範囲

仕様

用途

適合シャンクCK No.

ダイヤルゲージ精度最小目盛

(mm)

最大工具高さ

最小発注数量
6500
CK1~CK6
径方向:0~φ150mm(CK1~CK6)
マスタゲージ:φ50±0.005/読取り方式:直径値、直接読み取り方式
CK1~6用
CK1~CK6(リダクションソケット対応)
径方向:0.02/φ
max.227mm(CK6リダクションソケット使用時)
1個
9000
CK7
φ100~550mm(CK7)
マスタゲージ:φ120±0.005/読取り方式:直径値、加算読み取り式
CK7用
CK7専用
径方向:0.02/φ、軸方向:0.01
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
239,292
( 263,221 )
5日目
205,141
( 225,655 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モジュラーシステムのメリットを最大限に活用
・ヘッドだけでのプリセットが簡単で、ローコストな専用プリセッタです
・コンパクトな設計なので、機械横の小さなスペースでも作業が可能です
・荒・仕上げ用ヘッドに加えて、様々な長さの丸バイトヘッドまで、1台で簡単プリセット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CKプリセッタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CKプリセッタ
ツールセットアップスタンド マイキューブ
ツールプリセッタ MA-Sシリーズ
刃先位置測定器 ベースマスターミニ BMM-10H
Zブロックプリセッター
ツーリングメイト
メーカー大昭和精機MSTコーポレーションアズワン大昭和精機カサハラ大昭和精機
通常価格205,141-10,286 -177,195 -52,00047,574 -25,280 -
通常出荷日5日目3日目19日目8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールプリセッターカテゴリの売れ筋ランキング