ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ネルタックス

通常単価(税別)
6,1445,793
税込単価
6,7586,372
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・簡単にブローホールを防ぎ光沢のある美しいヒードが生まれます・アンゴンアーク溶接において、クロ...

詳細を確認

型番:

NERTAX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NERTAXの仕様・寸法情報

商品タイプ
焼け取り剤
容器
ポリ容器

型番リスト

表示件数
型番
NERTAX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,1445,793
( 6,372 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単にブローホールを防ぎ光沢のある美しいヒードが生まれます
・アンゴンアーク溶接において、クロカワや錆びた軟鋼板等を溶接する場合に酸化鉄と鋼中の炭素との反応によりビート中に気孔(ブローホール)が発生し、不完全な溶接結果となることが多々あります
・これを防ぐために、ネルタックスを使用しますと簡単にブローホールのない健全な光沢のある溶接部が得られます

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • クロカワ付鋼板や錆のある鋼板のTIG溶接に使用して、ブローホールのない溶接結果を生む。
  • ネルタックスは市販の有機溶剤には不溶です。混合してもすぐに分離しますので、塗布ハケにはネルタックスを十分に付着させること。
  • 溶接剤が固まってきたら、市販の有機溶剤をさらに適量加えて下さい。

2kgポリ容器入り(1梱包12ヶ入)

性能・試験情報

ネルタックス 性能試験情報1
ネルタックス 性能試験情報2
ネルタックス 性能試験情報3
ネルタックス 性能試験情報4
ネルタックス 性能試験情報5
ネルタックス 性能試験情報6
ネルタックス 性能試験情報7
ネルタックス 性能試験情報8
ネルタックス 性能試験情報9
ネルタックス 性能試験情報10
ネルタックス 性能試験情報11
 

使用方法・使用事例

使用方法

  • ネルタックス100gに対して、市販のブロンズ液等の有機溶剤40~50ccを混ぜてよく攪拌する。
  • この溶接剤をハケ等で溶接部に塗布する。
  • 塗布部が乾燥するのを待って、溶接を開始する。

注意・禁止事項

【注意】

  • 吸入を防止するため、防塵マスクを着用して下さい。
  • 密栓して、40℃以下の湿気の少ない場所に保管して下さい。
  • 中身を使い切ってから、容器を破棄してください。

 

メーカー紹介

私たち日本エア・リキードは、産業ガス・医療ガスのグローバルリーダーとして、「お客様のニーズを第一に考える」ことを理念として、付加価値の高い製品やサービスを提供してきました。鉄鋼、化学、金属加工、食品、エレクトロニクス、ヘルスケアといった多様な業界にまたがるお客様に製品やサービスを提供しています。 これまで培ってきた技術とノウハウ・専門性を高めることで事業をさらに強化。世界中のエア・リキードと連携し、グローバルにお客様のビジネスをサポートしていきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネルタックスの型番NERTAXのページです。 型番NERTAXに関する仕様情報を記載しております。
ネルタックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネルタックス
スーパーフェルト用Oリング
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)
コード接続圧着型端子
アースクリップ
Φ89mm アースホルダー(マグネット式)
メーカーエア・リキード工業ガスマイト工業トラスコ中山スター電器製造ウィザ(旧:アークランドサカモト)エスコ
通常価格6,14425020,130 -480 -3,720 -7,250 -
通常出荷日3日目4日目1日目4日目在庫品1日目1日目
商品タイプ焼け取り剤その他キャブタイヤケーブルその他溶接機パーツその他
容器ポリ容器-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト