ツール用品技術窓口

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、最良の熱処理により調質して製造され、一般鋼や調質鋼...
詳細を確認| 型番 | 種別 | 先端角 | ドリル径(刃径) | 全長 | 被削材 | 工具材質 | コーティング・表面処理 | 片刃・両刃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90CCD0.3-3 | センタードリル/スポットドリル | 90° | 0.3mm | 31mm | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| 90CCD6.0-18 | センタードリル/スポットドリル | 90° | 6mm | 95mm | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| 90CCD3.0-7.7 | センタードリル/スポットドリル | 90° | 3mm | 57mm | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| 90CCD4.0-10 | センタードリル/スポットドリル | 90° | 4mm | 58mm | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| 90CCD0.9-4 | センタードリル/スポットドリル | 90° | 0.9mm | 36mm | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| 90CCD0.4-3 | センタードリル/スポットドリル | 90° | 0.4mm | 31mm | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| 90CCD5.0-11 | センタードリル/スポットドリル | 90° | 5mm | 69mm | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| 90CCD1.0-4 | センタードリル/スポットドリル | 90° | 1mm | 36mm | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| 90CCD4.0-11 | センタードリル/スポットドリル | 90° | 4mm | 69mm | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| 90CCD5.0-12 | センタードリル/スポットドリル | 90° | 5mm | 69mm | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| 90CCD1.2-5 | センタードリル/スポットドリル | 90° | 1.2mm | 42mm | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| 90CCD0.6-3.5 | センタードリル/スポットドリル | 90° | 0.6mm | 36mm | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| 90CCD0.8-4 | センタードリル/スポットドリル | 90° | 0.8mm | 36mm | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| 90CCD1.5-5 | センタードリル/スポットドリル | 90° | 1.5mm | 42mm | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| 90CCD0.7-3.5 | センタードリル/スポットドリル | 90° | 0.7mm | 36mm | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| 90CCD2.5-8 | センタードリル/スポットドリル | 90° | 2.5mm | 53mm | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| 90CCD3.0-8 | センタードリル/スポットドリル | 90° | 3mm | 53mm | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| 90CCD0.5-3 | センタードリル/スポットドリル | 90° | 0.5mm | 31mm | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| 90CCD5.0-14 | センタードリル/スポットドリル | 90° | 5mm | 82mm | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| 90CCD2.0-6 | センタードリル/スポットドリル | 90° | 2mm | 47mm | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| 90CCD2.5-7.7 | センタードリル/スポットドリル | 90° | 2.5mm | 57mm | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| 90CCD4.0-12 | センタードリル/スポットドリル | 90° | 4mm | 69mm | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| 90CCD3.0-10 | センタードリル/スポットドリル | 90° | 3mm | 58mm | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,835円 ( 17,419円 ) | 7日目 |
14,899円 ( 16,389円 ) | 7日目 |
14,899円 ( 16,389円 ) | 7日目 |
14,257円 ( 15,683円 ) | 7日目 |
13,841円 ( 15,225円 ) | 7日目 |
13,637円 ( 15,001円 ) | 2日目 |
14,757円 ( 16,233円 ) | 7日目 |
10,348円 ( 11,383円 ) | 3日目 |
14,987円 ( 16,486円 ) | 7日目 |
12,498円 ( 13,748円 ) | 2日目 |
15,122円 ( 16,634円 ) | 2日目 |
19,368円 ( 21,305円 ) | 7日目 |
22,269円 ( 24,496円 ) | 7日目 |
19,368円 ( 21,305円 ) | 7日目 |
22,269円 ( 24,496円 ) | 7日目 |
30,587円 ( 33,646円 ) | 7日目 |
30,587円 ( 33,646円 ) | 7日目 |
35,538円 ( 39,092円 ) | 7日目 |
36,045円 ( 39,650円 ) | 7日目 |
35,538円 ( 39,092円 ) | 7日目 |
36,045円 ( 39,650円 ) | 7日目 |
53,190円 ( 58,509円 ) | 7日目 |
91,496円 ( 100,646円 ) | 7日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル
4.6通常価格(税別):750円~

ミスミ
ハイス鋼センタードリル レギュラー/新JIS A形
4.5通常価格(税別):440円~

ミスミ
TiAlNコート超硬NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク
4.4通常価格(税別):2,970円~

ミスミ
ハイス鋼センタードリル ロング/新JIS A形
4.2通常価格(税別):1,770円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼センタードリル レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
TiAlNコート超硬NC用スポットドリル 小径/多機能タイプ
4通常価格(税別):3,660円~

ミスミ
TiAlNコートハイス鋼センタードリル ロングタイプ
4.1通常価格(税別):2,530円~

ミスミ
TiAlNコート超硬センタードリル 面取り60゜タイプ/レギュラー/ロング
4.5通常価格(税別):4,570円~

ミスミ
ハイス鋼NC用スポットドリル
4.5通常価格(税別):690円~