ツール用品技術窓口

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、最良の熱処理により調質して製造され、一般鋼や調質鋼...
詳細を確認| 型番 | 種別 | 先端角 | ドリル径(刃径) | 全長 | 被削材 | 工具材質 | コーティング・表面処理 | 片刃・両刃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD3.0-7.7 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 3mm | 57mm | 一般鋼・鋳鉄・アルミ・銅・調質鋼・ステンレス鋼 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| CCD2.5-8 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 2.5mm | 53mm | 一般鋼・鋳鉄・アルミ・銅・調質鋼・ステンレス鋼 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| CCD0.5-3 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 0.5mm | 31mm | 一般鋼・鋳鉄・アルミ・銅・調質鋼・ステンレス鋼 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| CCD0.9-4 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 0.9mm | 36mm | 一般鋼・鋳鉄・アルミ・銅・調質鋼・ステンレス鋼 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| CCD0.4-3 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 0.4mm | 31mm | 一般鋼・鋳鉄・アルミ・銅・調質鋼・ステンレス鋼 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| CCD6.0-18 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 6mm | 95mm | 一般鋼・鋳鉄・アルミ・銅・調質鋼・ステンレス鋼 | 超硬 | ノンコート | 片刃 |
| CCD1.5-5 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 1.5mm | 42mm | 一般鋼・鋳鉄・アルミ・銅・調質鋼・ステンレス鋼 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| CCD4.0-10 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 4mm | 58mm | 一般鋼・鋳鉄・アルミ・銅・調質鋼・ステンレス鋼 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| CCD4.0-11 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 4mm | 69mm | 一般鋼・鋳鉄・アルミ・銅・調質鋼・ステンレス鋼 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| CCD5.0-14 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 5mm | 82mm | 一般鋼・鋳鉄・アルミ・銅・調質鋼・ステンレス鋼 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| CCD3.0-10 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 3mm | 58mm | 一般鋼・鋳鉄・アルミ・銅・調質鋼・ステンレス鋼 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| CCD0.8-4 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 0.8mm | 36mm | 一般鋼・鋳鉄・アルミ・銅・調質鋼・ステンレス鋼 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| CCD1.2-5 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 1.2mm | 42mm | 一般鋼・鋳鉄・アルミ・銅・調質鋼・ステンレス鋼 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| CCD0.6-3.5 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 0.6mm | 36mm | 一般鋼・鋳鉄・アルミ・銅・調質鋼・ステンレス鋼 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| CCD2.0-6 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 2mm | 47mm | 一般鋼・鋳鉄・アルミ・銅・調質鋼・ステンレス鋼 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| CCD0.7-3.5 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 0.7mm | 36mm | 一般鋼・鋳鉄・アルミ・銅・調質鋼・ステンレス鋼 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| CCD4.0-12 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 4mm | 69mm | 一般鋼・鋳鉄・アルミ・銅・調質鋼・ステンレス鋼 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| CCD0.3-3 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 0.3mm | 31mm | 一般鋼・鋳鉄・アルミ・銅・調質鋼・ステンレス鋼 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| CCD3.0-8 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 3mm | 53mm | 一般鋼・鋳鉄・アルミ・銅・調質鋼・ステンレス鋼 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| CCD5.0-11 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 5mm | 69mm | 一般鋼・鋳鉄・アルミ・銅・調質鋼・ステンレス鋼 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| CCD2.5-7.7 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 2.5mm | 57mm | 一般鋼・鋳鉄・アルミ・銅・調質鋼・ステンレス鋼 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| CCD5.0-12 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 5mm | 69mm | 一般鋼・鋳鉄・アルミ・銅・調質鋼・ステンレス鋼 | 超硬 | ノンコート | 両刃 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,752円 ( 17,327円 ) | 7日目 |
14,823円 ( 16,305円 ) | 7日目 |
14,823円 ( 16,305円 ) | 7日目 |
14,182円 ( 15,600円 ) | 7日目 |
13,770円 ( 15,147円 ) | 7日目 |
13,566円 ( 14,923円 ) | 7日目 |
13,346円 ( 14,681円 ) | 7日目 |
14,909円 ( 16,400円 ) | 7日目 |
12,433円 ( 13,676円 ) | 2日目 |
15,044円 ( 16,548円 ) | 2日目 |
19,268円 ( 21,195円 ) | 7日目 |
22,154円 ( 24,369円 ) | 2日目 |
19,268円 ( 21,195円 ) | 7日目 |
22,154円 ( 24,369円 ) | 2日目 |
30,427円 ( 33,470円 ) | 2日目 |
30,427円 ( 33,470円 ) | 7日目 |
35,353円 ( 38,888円 ) | 7日目 |
35,858円 ( 39,444円 ) | 7日目 |
35,353円 ( 38,888円 ) | 7日目 |
35,858円 ( 39,444円 ) | 7日目 |
52,914円 ( 58,205円 ) | 7日目 |
91,022円 ( 100,124円 ) | 7日目 |

岡部工具製作所
センタードリル 岡部規格 JIS 1形 60°

岡部工具製作所
センタードリル 岡部規格 1形 Gコーティング60°

岡部工具製作所
センタードリル 岡部規格 ロングセンタードリル 60°
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル
4.6通常価格(税別):750円~

ミスミ
ハイス鋼センタードリル レギュラー/新JIS A形
4.5通常価格(税別):440円~

ミスミ
TiAlNコート超硬NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク
4.4通常価格(税別):2,970円~

ミスミ
ハイス鋼センタードリル ロング/新JIS A形
4.2通常価格(税別):1,770円~

ミスミ
ハイス鋼NC用スポットドリル
4.5通常価格(税別):690円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼センタードリル レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
TiAlNコート超硬NC用スポットドリル 小径/多機能タイプ
4通常価格(税別):3,660円~

ミスミ
TiAlNコートハイス鋼センタードリル ロングタイプ
4.1通常価格(税別):2,530円~

ミスミ
TiAlNコート超硬センタードリル 面取り60゜タイプ/レギュラー/ロング
4.5通常価格(税別):4,570円~