ツール用品技術窓口

ハイス素材でできているため硬度が高く、最良の熱処理により調質して製造され、一般鋼やステンレス鋼、鋳鉄や...
詳細を確認| 型番 | 種別 | 先端角 | ドリル径(刃径) | 全長 | 被削材 | 工具材質 | コーティング・表面処理 | 片刃・両刃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCD5.0-12 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 5mm | 69mm | 一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅 | ハイス | 鋼用 | 両刃 |
| GCD5.0-11 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 5mm | 69mm | 一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅 | ハイス | 鋼用 | 両刃 |
| GCD0.4-3 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 0.4mm | 31mm | 一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅 | ハイス | 鋼用 | 両刃 |
| GCD1.2-5 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 1.2mm | 42mm | 一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅 | ハイス | 鋼用 | 両刃 |
| GCD3.0-8 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 3mm | 53mm | 一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅 | ハイス | 鋼用 | 両刃 |
| GCD0.9-4 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 0.9mm | 36mm | 一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅 | ハイス | 鋼用 | 両刃 |
| GCD0.3-3 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 0.3mm | 31mm | 一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅 | ハイス | 鋼用 | 両刃 |
| GCD4.0-10 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 4mm | 69mm | 一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅 | ハイス | 鋼用 | 両刃 |
| GCD3.0-7.7 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 3mm | 57mm | 一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅 | ハイス | 鋼用 | 両刃 |
| GCD6.0-18 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 6mm | 95mm | 一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅 | ハイス | 鋼用 | 両刃 |
| GCD4.0-11 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 4mm | 69mm | 一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅 | ハイス | 鋼用 | 両刃 |
| GCD0.8-4 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 0.8mm | 36mm | 一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅 | ハイス | 鋼用 | 両刃 |
| GCD2.0-6 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 2mm | 47mm | 一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅 | ハイス | 鋼用 | 両刃 |
| GCD0.6-3.5 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 0.6mm | 36mm | 一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅 | ハイス | 鋼用 | 両刃 |
| GCD1.0-4 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 1mm | 36mm | 一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅 | ハイス | 鋼用 | 両刃 |
| GCD0.5-3 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 0.5mm | 31mm | 一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅 | ハイス | 鋼用 | 両刃 |
| GCD1.5-5 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 1.5mm | 42mm | 一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅 | ハイス | 鋼用 | 両刃 |
| GCD2.5-7.7 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 2.5mm | 57mm | 一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅 | ハイス | 鋼用 | 両刃 |
| GCD0.7-3.5 | センタードリル・スポットドリル | 60° | 0.7mm | 36mm | 一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅 | ハイス | 鋼用 | 両刃 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,013円 ( 5,514円 ) | 2日目 |
4,753円 ( 5,228円 ) | 7日目 |
4,448円 ( 4,893円 ) | 2日目 |
3,981円 ( 4,379円 ) | 7日目 |
4,137円 ( 4,551円 ) | 7日目 |
3,601円 ( 3,961円 ) | 7日目 |
3,888円 ( 4,277円 ) | 7日目 |
2,916円 ( 3,208円 ) | 2日目 |
3,593円 ( 3,952円 ) | 7日目 |
3,248円 ( 3,573円 ) | 5日目 |
3,665円 ( 4,032円 ) | 2日目 |
3,517円 ( 3,869円 ) | 2日目 |
3,805円 ( 4,186円 ) | 2日目 |
2,897円 ( 3,187円 ) | 2日目 |
4,706円 ( 5,177円 ) | 7日目 |
5,726円 ( 6,299円 ) | 2日目 |
5,313円 ( 5,844円 ) | 2日目 |
6,474円 ( 7,121円 ) | 7日目 |
13,599円 ( 14,959円 ) | 7日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル
4.6通常価格(税別):750円~

ミスミ
ハイス鋼センタードリル レギュラー/新JIS A形
4.5通常価格(税別):440円~

ミスミ
TiAlNコート超硬NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク
4.4通常価格(税別):2,970円~

ミスミ
ハイス鋼センタードリル ロング/新JIS A形
4.2通常価格(税別):1,770円~

ミスミ
ハイス鋼NC用スポットドリル
4.5通常価格(税別):690円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼センタードリル レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
TiAlNコート超硬NC用スポットドリル 小径/多機能タイプ
4通常価格(税別):3,660円~

ミスミ
TiAlNコートハイス鋼センタードリル ロングタイプ
4.1通常価格(税別):2,530円~

ミスミ
TiAlNコート超硬センタードリル 面取り60゜タイプ/レギュラー/ロング
4.5通常価格(税別):4,570円~