ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

キング・マーキンペン ホルダー用替え芯【50個入り】

通常単価(税別)
3,030
税込単価
3,333
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・キングマーキングペン用ホルダー側替え芯です。・先端ケガキ針チップG3付

型番:

KMS-H
解除
  • この商品は2パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

KMS-Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
替芯
寸法(mm)
1.0×10×95
入数
50
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KMS-H
最小発注数量
2パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,030
( 3,333 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・キングマーキングペン用ホルダー側替え芯です。
・先端ケガキ針チップG3付

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キング・マーキンペン ホルダー用替え芯の型番KMS-Hのページです。 型番KMS-Hに関する仕様情報を記載しております。
キング・マーキンペン ホルダー用替え芯のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
鉄骨材料への罫書き、マーキング
4
満足度:4.0
常に細い線が罫書けて重宝です。専用ホルダーで使用していますが、落とすと、ほぼ割れてしまいます。割れないホルダーがあれば....もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キング・マーキンペン ホルダー用替え芯
キング・マーキンペン キャップ用替え芯
キング・マーキンペン石筆ホルダーB型
キング・マーキンペン石筆ホルダーA型
薄平石筆
3分角石筆
メーカー増田滑石工業所増田滑石工業所増田滑石工業所増田滑石工業所増田滑石工業所増田滑石工業所
通常価格3,0308001,6001,5001,5331,432
通常出荷日在庫品1日目2日目在庫品1日目3日目4日目在庫品1日目
商品タイプ替芯替芯石筆石筆石筆石筆
寸法(mm)1.0×10×959×5×25160×13×12160×13×12--
入数50---5030
よく一緒に購入される商品

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング