ツール用品技術窓口
【特長】・490MPa級高張力鋼用の低水素系全姿勢用溶接棒です。・溶接金属の耐割れ性に優れ、機械的性質...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
20,570円 ( 22,627円 ) | 5日目 |
17,778円 ( 19,556円 ) | 4日目 |
17,164円 ( 18,880円 ) | 4日目 |
【特長】
・490MPa級高張力鋼用の低水素系全姿勢用溶接棒です。
・溶接金属の耐割れ性に優れ、機械的性質及びX線性能が良好です。
・特に立向、上向姿勢も極めてやりやすく、伝統ある低水素系溶接棒の代表銘柄です。
【用途】
・造船、建築、橋梁、圧力容器などの重要構造物に用いられる490MPa級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)の溶接。
| 型番 | 棒径(mm) | 棒長(mm) | 電流範囲(A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 下向 | 上向 | 立向上進 | |||
| NSSW-L-55-3.2-20 | 3.2 | 400 | 70~140 | 60~130 | 60~130 |
| NSSW-L-55-4-20 | 4.0 | 450 | 120~190 | 90~150 | 90~150 |
| NSSW-L-55-5-20 | 5.0 | 450 | 190~240 | 130~70 | 130~170 |
船級認定:NK、ABS、LR、DNV、BV
溶着金属の化学成分一例(%)
| C | Si | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 0.62 | 1.18 | 0.011 | 0.008 |
溶着金属の機械的性質一例
| 耐力 MPa | 引張強さ MPa | 伸び % | 吸収エネルギー (-30℃)J |
|---|---|---|---|
| 480 | 550 | 30 | 160 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
鋳鉄用溶接棒
0通常価格(税別):4,020円~

神戸製鋼所
ステンレス鋼用被覆棒 NC-38
5通常価格(税別):6,635円~

神戸製鋼所
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-44
4.6通常価格(税別):2,461円~

トラスコ中山
一般軟鋼用溶接棒
5通常価格(税別):1,583円~

パナソニック溶接システム
溶接ワイヤー YM-50T1
5通常価格(税別):10,250円~

トラスコ中山
ステンレス用溶接棒
3通常価格(税別):2,018円~

日本ウェルディング・ロッド
ステンレス鋼用鋼被覆アーク溶接棒 WEL 308
0通常価格(税別):10,183円~

日本ウェルディング・ロッド
ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316
0通常価格(税別):12,808円~

タセト
ステンレスTIG棒 TG-308
0通常価格(税別):13,014円~