17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 棒径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

被覆アーク溶接棒(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) S-13Z

被覆アーク溶接棒(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) S-13Z
通常単価(税別)
12,44713,880
税込単価
13,69215,268
通常出荷日:3日目

【特長】・薄板の全姿勢溶接に使いやすい高酸化チタン系の溶接棒で、薄板、軽量形鋼の溶接に最適です。・3....

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

棒径

(mm)

最小発注数量
2.6
1個
3.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,447
( 13,692 )
3日目
13,880
( 15,268 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄板の全姿勢溶接に使いやすい高酸化チタン系の溶接棒で、薄板、軽量形鋼の溶接に最適です。
・3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。
・製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接に適しています。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ棒径
NSSW-S13-Z-3.2-20溶接棒3.2mm
NSSW-S13-Z-2.6-20溶接棒2.6mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

被覆アーク溶接棒(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) S-13Zのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
被覆アーク溶接棒(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) S-13Z
被覆アーク溶接棒(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) L-55
被覆アーク溶接棒(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) NS-03Hi
ソリッドワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) YM-26
ソリッドワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) YM-28
フラックス入りワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力綱用) FC-1
メーカー日鉄住金溶接工業日鉄住金溶接工業日鉄住金溶接工業日鉄住金溶接工業日鉄住金溶接工業日鉄住金溶接工業
通常価格12,447-17,164 -3,325 -11,080 -9,056 -18,544
通常出荷日3日目4日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜7日目
商品タイプ溶接棒溶接棒溶接棒溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ
引張強さ(Mpa)500550490560/510550/590570
伸び(%)26302828/3127/2727
耐力(Mpa)450480435460/400450/480510
吸収エネルギー((0℃)J)69160(-30℃)J100130/180120/130100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング