ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

フラックス入りワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力綱用) FC-1

通常単価(税別)
18,544
税込単価
20,398
通常出荷日:7日目

【特長】・ルチール系フラックス入りワイヤで、全姿勢溶接において良好な作業性を示します・アークが安定して...

詳細を確認

型番:

NSSW-FC-1-1.2-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NSSW-FC-1-1.2-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接ワイヤ
ワイヤ径(mm)
1.2
電流範囲 下向(A)
120~300
電流範囲 立向上進・上向(A)
120~260/120~260
シールドガス
CO2
水平すみ肉
120〜300
引張強さ(Mpa)
570
伸び(%)
27
耐力(Mpa)
510
吸収エネルギー((0℃)J)
100
内容量
1箱(20kg入)
質量(g)
20000
特長
ルチール系フラックス入りワイヤで、全姿勢溶接において良好な作業性を示します。とくにアークが安定しており、スパッタ・ヒュームの発生量が少なく、スラグはく離性及びビード外観・形状が良好です。また、溶着速度が大きく、高電流(例:ワイヤ径1.2mmで260A)での全姿勢溶接が可能であるので高能率な溶接ができます。
用途
機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接。
溶接施工の要点
シールドガスの流量は20〜25ℓ/min程度が適しています。チップー母材間距離は20〜30mmの範囲に保ってください。
溶着金属の化学成分一例C(%)
0.04
Si(%)
0.53
Mn(%)
1.45
P(%)
0.016
S(%)
0.008
JIS規格
Z 3313 T49J0T1-1CA-U
AWS規格
A5.36 E71T1-C1AO-CS1該当
仕様
軟鋼及び490MPa級高張力鋼の全姿勢溶接用・CO2用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NSSW-FC-1-1.2-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,544
( 20,398 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ルチール系フラックス入りワイヤで、全姿勢溶接において良好な作業性を示します
・アークが安定しており、スパッタ・ヒュームの発生量が少なく、スラグはく離性及びビード外観、形状が良好です
・溶着速度が大きく、高電流での全姿勢溶接が可能であるので高能率な溶接ができます
【用途】
・機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番ワイヤ径(mm)電流範囲(A)
下向立向上進上向横向立向下進水平すみ肉
NSSW-FC-1-1.2-201.2120~300120~260120~260120~280160~300120~300

船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR

溶着金属の化学成分一例(%)(シールドガス:CO2

CSiMnPS
0.040.531.450.0160.008

溶着金属の機械的性質一例(シールドガス:CO2

耐力
MPa
引張強さ
MPa
伸び
%
吸収エネルギー
(0℃)J
51057027100

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラックス入りワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力綱用) FC-1の型番NSSW-FC-1-1.2-20のページです。 型番NSSW-FC-1-1.2-20に関する仕様情報を記載しております。
フラックス入りワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力綱用) FC-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラックス入りワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力綱用) FC-1
フラックス入りワイヤ(ステンレス鋼用) SF-308L
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z210
軟鋼/高張力鋼ソリットワイヤー,炭酸ガスアーク溶接用
鋳鉄用MIG溶接ソリッドワイヤ GN-100S
鋳鉄用MAG溶接ソリッドワイヤ GN-311S
メーカー日鉄住金溶接工業日鉄住金溶接工業神戸製鋼所大同特殊鋼菱小菱小
通常価格18,54452,94817,03517,256184,664151,993
通常出荷日7日目4日目4日目4日目2日目2日目
商品タイプ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ
ワイヤ径(mm)1.21.21.21.21.21.2
電流範囲 下向(A)120~300100~250150~350180~35070~11070~110
電流範囲 立向上進・上向(A)120~260/120~260-----
シールドガスCO2CO2----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング