ツール用品技術窓口
【特長】・CO2ガスアーク溶接用のワイヤで低電流域でもアークは安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,492円 ( 15,941円 ) | 3日目 |
9,056円 ( 9,962円 ) | 5日目 |
13,701円 ( 15,071円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,882円 ( 13,070円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・CO2ガスアーク溶接用のワイヤで低電流域でもアークは安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好です。
・薄板の溶接や全姿勢溶接、特に裏波溶接が容易です。また、薄板の高速溶接において優れた溶接作業性が得られます。
【用途】
・自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼を使用した各種構造物の突合せ及びすみ肉の全姿勢溶接に使用できます。
アーク溶接の種類
| アーク溶接 | 手アーク溶接 | 被覆アーク溶接 | |
| TIG溶接 | |||
| 半自動アーク溶接 | ソリッドワイヤ | MAG溶接※ | |
| MIG溶接 | |||
| フラックス入りワイヤ | MAG溶接※ | ||
| セルフシールドアーク溶接 | |||
| 自動溶接 | サブマージアーク溶接 | ||
| エレクトロガスアーク溶接 | |||
※CO2アーク溶接含む

主な溶接方法と特徴
| 溶接方法 | 特徴 | 用途・業種 |
|---|---|---|
| 被覆アーク溶接 | 最も簡便な溶接方法。表面の被覆材で様々な特徴を出す。ガスが不要で現場溶接に適す。 | 一般製缶、組立、現場溶接 |
| サブマージアーク溶接 | 散布したフラックス下に太径ワイヤ電極を送給し、大電流で溶接する。直線長尺部に適す。 | 造船、化工機、鋼管 |
| MAG溶接 | シールドガスで大気を遮断し、ワイヤを連続的に送給して溶接する。高能率で最も汎用的。 | 造船、鉄骨、自動車、建機、他鉄構全般 |
| MIG溶接 | ||
| TIG溶接 | 不活性ガス(アルゴン)の中でタングステンを電極にし、溶加材を用いて溶接する。 | 配管、化工機 |
| セルフシールドアーク溶接 | シールドガスを使用せず高能率施工が可能なフラックスワイヤ。現場溶接向き。 | 現場溶接 |
安定した安全な構造物は、最適な溶接材料の選択が不可欠ですが、それを溶接する装置・機器の不具合 や技術・技能が未熟であると良好な溶接が完成せずに欠陥を抱えた構造物になってしまいます。溶接材料は、モノづくりに際して最も重要な要件を備えた材料であることがわかります。日鉄住金溶接工業社は、より使いやすく良好な性能の得られる溶接材料・機器の開発・生産に邁進しています。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
一般軟鋼用溶接棒
5通常価格(税別):1,583円~

神戸製鋼所
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-44
4.6通常価格(税別):2,461円~

日鉄住金溶接工業
ソリッドワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) YM-28
0通常価格(税別):9,056円~

タセト
ステンレス溶接棒 RNY309
0通常価格(税別):6,598円~

ダイヘン
セリア入タングステン電極
0通常価格(税別):1,300円

神戸製鋼所
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ MG-50T
5通常価格(税別):8,719円~

マツデン
塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×トリプル (20本入)
5通常価格(税別):3,804円

スター電器製造
電気溶接棒 スターロード Z-3 基本的軟鋼用 箱入
4通常価格(税別):1,950円~

マツデン
塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×ダブル (20本入)
2.5通常価格(税別):5,091円