17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ソリッドワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) YM-26

通常単価(税別)
11,08013,955
税込単価
12,18815,351
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・大電流域でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好で溶着速度が速く、溶込みも深い...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ワイヤ径

(mm)

電流範囲 下向

(A)

水平すみ肉

最小発注数量
1.2
120~350
130〜300
1個
1.4
150~470
150〜400
1個
1.6
200~550
200〜450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,882
( 13,070 )
5日目
11,080
( 12,188 )
3日目
13,955
( 15,351 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大電流域でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好で溶着速度が速く、溶込みも深いので、高能率溶接ができます。
【用途】
・鉄骨、橋梁、産業機械、車両、冷暖房装置、機械工具、軽量形鋼、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼を使用した各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番ワイヤ径(mm)電流範囲(A)
下向横向水平すみ肉
NSSW-YM-26-1.2-201.2120~350120~350130~300
NSSW-YM-26-1.4-201.4150~470150~450150~400
NSSW-YM-26-1.6-201.6200~550200~450200~450

船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR、KR

溶着金属の化学成分一例(%)(シールドガス:CO2

CSiMnPSTi
0.070.521.110.0170.0110.04

溶着金属の機械的性質一例(シールドガス:CO2

耐力
MPa
引張強さ
MPa
伸び
%
吸収エネルギー
(0℃)J
溶接後熱処理
46056028130溶接のまま
40051031180625℃×3hr

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソリッドワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) YM-26のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソリッドワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) YM-26
ソリッドワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) YM-28
フラックス入りワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力綱用) FC-1
被覆アーク溶接棒(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) L-55
被覆アーク溶接棒(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) S-13Z
被覆アーク溶接棒(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) NS-03Hi
メーカー日鉄住金溶接工業日鉄住金溶接工業日鉄住金溶接工業日鉄住金溶接工業日鉄住金溶接工業日鉄住金溶接工業
通常価格11,080-9,056 -18,54417,164 -12,945 -3,635 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜7日目4日目〜3日目在庫品1日目〜
商品タイプ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接棒溶接棒溶接棒
シールドガスCO2CO2/Ar+20%CO2CO2---
引張強さ(Mpa)560/510550/590570550500490
伸び(%)28/3127/2727302628
耐力(Mpa)460/400450/480510480450435
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング