17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

サンドラバー

サンドラバー
通常単価(税別)
1,7382,086
税込単価
1,9122,295
通常出荷日:3日目~5日目

消しゴム感覚で汚れや錆を落とす、ドイツ生まれの安全無害な弾性クリーナーです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

粒度(#)

最小発注数量
46
1個
320
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,738
( 1,912 )
3日目
2,086
( 2,295 )
5日目

詳細情報

基本情報

消しゴム感覚で汚れや錆を落とす、ドイツ生まれの安全無害な弾性クリーナーです。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ厚さ長さ粒度(#)
SNDBR-120一般砥石18mm65mm80mm120
SNDBR-320一般砥石18mm65mm80mm320
SNDBR-46一般砥石18mm65mm80mm46

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドラバーのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
切削面の処理
4
満足度:4.0
大きい部分を切削していると少しビビってしまうことがあり、サンドラバーを使用すると、簡単にビビった部分を修正できる。
0人が参考にしています。
プラ型のメンテ
5
満足度:5.0
古いプラスチック金型のオーバーホール時のサビ落としに使用しています。 よくサビが取れて助かります。
0人が参考にしています。
サビ落とし、スラッジの除去用として
5
満足度:5.0
自社の生産設備のサビ落とし、スラッジの除去用として必要に応じて粒度の違うこの商品を使用しています。こちらの商品は初めて使...もっと読む
0人が参考にしています。
部品を磨く際に使用
4
満足度:4.0
金属の表面の傷を消すために利用しています。手で使う時に疲れず、長持ちし消しゴムがわりになるため選定しました。バリエーショ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドラバー
サビトール
C角 朝日虎印 No.100
ゴム砥石ブロック GMF
ミニモ ピンクストーン PA 150×13mm
セラトンダイヤ丸棒10本パック
メーカー中京研磨中京研磨サンタイガー柳瀬ミニター双和化成
通常価格1,738-933 -1,3694,1908,893 -6,344
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目1日目〜1日目
商品タイプ一般砥石一般砥石一般砥石ゴム砥石一般砥石ダイヤモンド砥石
厚さ(mm)189252063
幅(mm)65405050133
長さ(mm)806520570150100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト