17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

油砥石丸【1~10個入り】

油砥石丸
通常単価(税別)
1,30714,297
税込単価
1,43815,727
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

一般的な油砥石の異形状タイプです。粒度は細目のみとなります。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

径 D

(mm)

最小発注数量
6
1個
9
1個
13
1個
16
1パック

10個入り

19
1パック

10個入り

25
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,307
( 1,438 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,570
( 1,727 )
4日目
1,659
( 1,825 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,460
( 11,506 )
4日目
11,941
( 13,135 )
4日目
14,297
( 15,727 )
4日目

詳細情報

基本情報

一般的な油砥石の異形状タイプです。粒度は細目のみとなります。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ長さ粒度形状径D
OSAR100-6油砥石100mm#5006mm
OSAR100-25油砥石100mm#50025mm
OSAR100-16油砥石100mm#50016mm
OSAR100-9油砥石100mm#5009mm
OSAR100-19油砥石100mm#50019mm
OSAR100-13油砥石100mm#50013mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油砥石丸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油砥石丸
三面油砥石セット(粗・中・細目) EA522AH-13
油砥石セット・天然(中・細・極目) EA522AC-13
両面台付天然砥石 EA522AF-11
セラポブロック CPセット
フィニッシュストーンスティックセット
メーカー中京研磨エスコエスコエスコTACTミニター
通常価格1,307-13,80813,27918,8997,4988,560
通常出荷日在庫品1日目〜2日目2日目2日目在庫品1日目1日目
商品タイプ油砥石油砥石油砥石アルカンサス砥石ゴム砥石一般砥石
厚さ(mm)-131325103
幅(mm)-414176506
長さ(mm)10025415220380150
粒度(#)500800~1000 / 120~320 / 400~600800~1000 / 400~600 / 2000~30001000 / 6000120 / 220 / 80180~1500

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング