17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

油砥石四角【1~10個入り】

油砥石四角
通常単価(税別)
1,22610,869
税込単価
1,34911,956
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

一般的な油砥石の異形状タイプです。粒度は細目のみとなります。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

(mm)

最小発注数量
9
9
1個
13
13
1個
16
16
1パック

10個入り

19
19
1パック

10個入り

25
25
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,226
( 1,349 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,241
( 1,365 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,303
( 8,033 )
4日目
9,380
( 10,318 )
4日目
10,869
( 11,956 )
4日目

詳細情報

基本情報

一般的な油砥石の異形状タイプです。粒度は細目のみとなります。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ厚さ長さ粒度(#)形状
OSAS100-13油砥石13mm13mm100mm500四角
OSAS100-16油砥石16mm16mm100mm500四角
OSAS100-25油砥石25mm25mm100mm500四角
OSAS100-19油砥石19mm19mm100mm500四角
OSAS100-9油砥石9mm9mm100mm500四角

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油砥石四角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油砥石四角
油砥石三角
油砥石丸
三面油砥石セット(粗・中・細目) EA522AH-13
油砥石セット・天然(中・細・極目) EA522AC-13
両面台付天然砥石 EA522AF-11
メーカー中京研磨中京研磨中京研磨エスコエスコエスコ
通常価格1,226-1,213 -1,307 -13,80813,27918,899
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目2日目2日目
商品タイプ油砥石油砥石油砥石油砥石油砥石アルカンサス砥石
長さ(mm)100100100254152203
粒度(#)500500500800~1000 / 120~320 / 400~600800~1000 / 400~600 / 2000~30001000 / 6000
形状四角三角四角四角四角
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング