17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX

通常単価(税別)
14,58043,324
税込単価
16,03847,656
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・デジタルノギスの代表商品・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中のスケール汚れを気...

詳細を確認

ご注意

  • 接続ケーブルは付属していません。接続ケーブルご希望の場合はNO.959149、959150などをご購入ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 接続ケーブル959150についてはこちらをご覧ください。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX 各部名称

IP67 ABSクーラントプルーフキャリパ(防水・防塵仕様)

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. 少量のミクロール(コードNo.207000) を使用して、基準端面および摺動部を拭いてください。
2. スライダを全行程にわたって動かし、引っ掛かり等が無いことを確認してください。
3. 電池は、SR44(コードNo.938882)を使用し、+端子を押しつけるようにスライドさせながら挿入してください。(図1) 
4. ご使用開始時および電池交換時には測定面を清掃の上、合致させてORIGINスイッチを押して原点設定を行ってください。(図2) 
5. 測定面を清掃の上、合致させ下記を確認してください。
・外側測定面:照明にかざした際に光が見えなければ正常です。(図3) 
・ゴミやバリが発生していると合致せず光が見えることがあります。(図4) 
・内側測定面:照明にかざして僅かな光が見える状態が正常です。
6. 油(ミスト)・汚れが多い環境でこ使用する場合は、クーラントプルーフ(防水・防塵タイプ)を推奨します。
500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX 関連画像

ご使用中

1. ジョウの先端で測定しますと精度に影響しますので、一定の力で測定を行い、なるべく根元で測定してください。(図5) 
2. 測定面が傾いた状態で測定しないでください。(図6) 

500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX 関連画像

落下や衝撃等により破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いかを確認して全体を清掃してください。
防水・防塵タイプでも水溶性切削油等が付着する場所でこ使用になった場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
2. 外側ジョウを0.2~2mm程度開き、止めねじは締めないで保管してください。(図7) 
3. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。
4. 長期間保管される場合は、電池を取り外してください。            
500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX 関連画像

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、ミツトヨ技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(mm)

  • 測定データ出力端子

  • データ出力機能

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 最大許容誤差 EMPE(mm)

  • 最大許容誤差 SMPE(mm)

  • サムローラ

  • トラスココード

  • 仕様

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長

(mm)

測定データ出力端子

データ出力機能

コードNo・符号・パーツNo

最大許容誤差 EMPE

(mm)

最大許容誤差 SMPE

(mm)

サムローラ

トラスココード

仕様

全長L

(mm)

重量

(g)

外側ジョウの厚さ

(mm)

最小発注数量
100
なし
-
500-180-30
±0.02
±0.04
なし
469-7430
標準タイプ(丸デプスバーΦ1.9)
182
143
3.5
1個
100
あり
内蔵
500-150-30
±0.02
±0.04
あり
469-7448
標準タイプ(丸デプスバーΦ1.9)
182
143
3.5
1個
150
なし
-
500-181-30
±0.02
±0.04
なし
469-7456
標準タイプ
233
168
3.5
1個
150
あり
内蔵
500-151-30
±0.02
±0.04
あり
469-7464
標準タイプ
233
168
3.5
1個
150
あり
内蔵
500-158-30
±0.02
±0.04
あり
469-7472
標準タイプ(丸デプスバーΦ1.9)
233
168
3.5
1個
150
あり
内蔵
500-154-30
±0.02
±0.04
あり
469-7481
外側測定面超硬合金チップ付
233
168
3.5
1個
150
あり
内蔵
500-155-30
±0.02
±0.04
あり
469-7499
内・外側測定面超硬合金チップ付
233
168
3.5
1個
200
なし
-
500-182-30
±0.02
±0.04
なし
469-7502
標準タイプ
290
198
3.5
1個
200
あり
内蔵
500-152-30
±0.02
±0.04
あり
469-7511
標準タイプ
290
198
3.5
1個
200
あり
内蔵
500-156-30
±0.02
±0.04
あり
469-7529
外側測定面超硬合金チップ付
290
198
3.5
1個
200
あり
内蔵
500-157-30
±0.02
±0.04
あり
469-7537
内・外側測定面超硬合金チップ付
290
198
3.5
1個
300
あり
内蔵
500-153-30
±0.03
±0.05
あり
-
標準タイプ
404
350
3.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,580
( 16,038 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,200
( 17,820 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,066
( 16,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,767
( 18,444 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,767
( 18,444 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,465
( 23,612 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,350
( 31,185 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,440
( 21,384 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,141
( 23,255 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,082
( 28,690 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,129
( 36,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
43,324
( 47,656 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタルノギスの代表商品
・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中のスケール汚れを気にすることなく使用可能
・ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現
・通常の使用状態で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成
・デジタルノギスCD-CXの新型後継品

ご注意

  • 接続ケーブルは付属していません。接続ケーブルご希望の場合はNO.959149、959150などをご購入ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 接続ケーブル959150についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AXのレビュー
4.6平均満足度:4.662件のレビュー

高評価レビュー

製品の測定用
5
満足度:5.0
今までは作業者による測定値のバラつきがありました。この測定器でどこまで数値の集中ができるかは確認できていませんが、デジタ...もっと読む
1人が参考にしています。
電子パーツ・基板などの測定のため
5
満足度:5.0
研究開発では基板と電子パーツのサイズを測る必要ので、非常にいい品質である。
2人が参考にしています。
寸法測定
5
満足度:5.0
電池の持ちもよく, いつでも必要なときに安定して測定でき, ノギスといえばミツトヨという認識です. 長年使っていますが,...もっと読む
2人が参考にしています。
棒材の直径測定用
5
満足度:5.0
従来のノギスでは作業者の技術によって若干のばらつきが出ていましたが、デジタルでは測定圧をかけることに集中できバラツキが減...もっと読む
2人が参考にしています。
製品の測定用
5
満足度:5.0
今までは作業者による測定値のバラつきがありました。この測定器でどこまで数値の集中ができるかは確認できていませんが、デジタ...もっと読む
1人が参考にしています。
加工品の測定
5
満足度:5.0
加工しながら測定するのに通常使用している150mmでは大きくこの100mmサイズにしました。コンパクトで狭い場所でも測れ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX(ミツトヨ品番)メーカー校正付
ノギス 500シリーズ 長尺タイプABSデジマチックキャリパ CD-C
ノギス 500シリーズ 長尺タイプABSデジマチックキャリパ CD-C(ミツトヨ品番)
ノギス 500シリーズ 長尺タイプABSデジマチックキャリパ CD-C メーカー校正付
ノギス 500シリーズ IP67 ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格14,580-22,815 -85,860 -85,860 -102,843 -18,873 -
通常出荷日在庫品1日目〜19日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜26日目在庫品1日目〜
種類標準ノギス標準ノギス標準ノギス長尺ノギス長尺ノギス標準ノギス
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
最小読取値(mm)0.010.010.010.010.010.01
校正証明書なしありなしなしありなし
保護等級(防水)IP67(防水)----IP67(防水)
よく一緒に購入される商品

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング