ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

BT30コレットホルダ(高バランス仕様)

通常単価(税別)
22,012
税込単価
24,213
通常出荷日:1日目

累計販売数200万本突破記念特別キャンペーン。高効率加工用ホルダが特価9,800円限定10,000本 ...

詳細を確認

型番:

BT30-GDC12A-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BT30-GDC12A-90の仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状
BT
主軸・シャンク種類
BT
主軸・シャンク番号
30
最大把握径(mm)
12.0以下
最小把握径(mm)
2.0以上
把握径(mm)
2.5~12
ホルダ長さ(mm)
90
適用コレット
FDC-12AA
重量(g)
800
使用スパナ
FK-0034
L1(mm)
53
L2(mm)
33~69
D1(mm)
46
D(mm)
34
標準定価(参考価格)
35000
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
BT30-GDC12A-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,012
( 24,213 )
1日目

詳細情報

基本情報

累計販売数200万本突破記念特別キャンペーン。高効率加工用ホルダが特価9,800円限定10,000本 ※なくなり次第終了となります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BT30コレットホルダ(高バランス仕様)の型番BT30-GDC12A-90のページです。 型番BT30-GDC12A-90に関する仕様情報を記載しております。
BT30コレットホルダ(高バランス仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BT30コレットホルダ(高バランス仕様)
ストレートシャンク ペンシルミルチャック ST20
ペンシルミルチャック(標準セット)ST42
STシャンク ニューハイパワーミーリングチャック
メガマイクロチャック ST16
ストレートシャンク ペンシルミルチャック ST42
メーカーNTツールユキワ精工ユキワ精工大昭和精機大昭和精機ユキワ精工
通常価格22,01221,87149,89925,500 -10,54925,920
通常出荷日1日目1日目3日目5日目3日目1日目
主軸・シャンク形状BTST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)
主軸・シャンク種類BTSTSTSTSTST
主軸・シャンク番号302042321642
最大把握径(mm)12.0以下6.0以下10.0以下12.0以下9.0以下10.0以下
最小把握径(mm)2.0以上3.0以上3.0以上12.0以上2.0以上3.0以上
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト