17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワイパーインサート WEEW○○○-R8C

通常単価(税別)
9811,274
税込単価
1,0791,401
通常出荷日:2日目

コーナー半径と直線刃の接線部分にワイパー(仕上げ)を設けたインサートです。

  • 形状(型番頭文字)
    その他
  • 逃げ角
    その他
  • 利用可能コーナー数
    1
  • L1 (mm)
    16.48
  • L2 (mm)
    16.6
  • S1 (mm)
    3.97
  • F1 (mm)
    7.5
  • Re (mm)
    1.5
  • 対応カッタ
    ASX445
  • CADデータ有無 (2D/3D)
    3D

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 精度

  • ホーニング

  • 呼び記号

  • 材種記号

  • 材種

  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

被削材

精度

ホーニング

呼び記号

材種記号

材種

トラスココード

最小発注数量
鋳鉄 / 非鉄金属
E
E
WEEW13T3AGER8C
HTi05T
超硬
168-7786
10個
鋳鉄
E
E
WEEW13T3AGER8C
MC5020
コーティング
663-9119
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
E
E
WEEW13T3AGER8C
VP15TF
コーティング
663-8988
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
E
T
WEEW13T3AGTR8C
NX2525
サーメット
168-7794
10個
鋼 / 鋳鉄
T
T
WEEW13T3AGTR8C
VP25N
コーテッドサーメット
663-8996
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
981
( 1,079 )
2日目
1,274
( 1,401 )
2日目
1,274
( 1,401 )
2日目
989
( 1,088 )
2日目
1,274
( 1,401 )
2日目

詳細情報

基本情報

コーナー半径と直線刃の接線部分にワイパー(仕上げ)を設けたインサートです。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイパーインサート WEEW○○○-R8Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイパーインサート WEEW○○○-R8C
ワイパーインサート WOEW○○○
ワイパーインサート WOEX○○○
カッタ用インサート AOGT○○○-GM
カッタ用インサート XNMU○○○-LS
カッタ用インサート JPMX○○○-JM
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格981-981 -2,447983 -2,1711,048 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
形状(型番頭文字)その他その他その他A(85°平行四辺形)その他その他
逃げ角その他その他その他その他N(0°)P(11°)
利用可能コーナー数112222
L1(mm)16.4812.512.51219.1-
L2(mm)16.613.213.0256.69.512.7
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング