17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。

ドリル用インサート SOMX-UM

通常単価(税別)
9831,753
税込単価
1,0811,928
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

刃先交換式ドリル用インサートドリル用インサート SOMX-UM。【特長】・完全4コーナ仕様のインサート...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ドリル用インサートSOMX-UMの詳細

ドリル用インサートSOMX-UMイメージ

ドリル用インサートSOMX-UMイメージ

  • 回転工具用インサート

ドリル用インサートSOMX-UMの寸法

 

(単位:mm)

 

ドリル用インサートSOMX-UM寸法図

ドリル用インサートSOMX-UM寸法図

呼び記号精度コーティング寸法(mm)
VP15TFMC1020MC5020ICSRE
SOMX052704-UMM52.70.4
SOMX063005-UMM630.5
SOMX073505-UMM73.50.5
SOMX084005-UMM8.340.5
SOMX094506-UMM9.74.50.6
SOMX115506-UMM11.65.50.6
SOMX136008-UMM13.860.8
SOMX166508-UMM16.56.50.8
SOMX187008-UMM18.270.8

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

被削材

Re

(mm)

呼び記号

材種記号

トラスココード

IC

S

CADデータ有無

最小発注数量
14~16.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
0.4
SOMX052704-UM
MC1020
-
5
2.7
-
10個
14~16.5
K (鋳鉄)
0.4
SOMX052704-UM
MC5020
-
5
2.7
-
10個
14~16.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)
0.4
SOMX052704-UM
VP15TF
-
5
2.7
-
10個
17~19.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
0.5
SOMX063005-UM
MC1020
663-5822
6
3
3D
10個
17~19.5
K (鋳鉄)
0.5
SOMX063005-UM
MC5020
663-5865
6
3
3D
10個
17~19.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)
0.5
SOMX063005-UM
VP15TF
663-5784
6
3
3D
10個
20~22.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
0.5
SOMX073505-UM
MC1020
663-5831
7
3.5
3D
10個
20~22.5
K (鋳鉄)
0.5
SOMX073505-UM
MC5020
663-5873
7
3.5
3D
10個
20~22.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)
0.5
SOMX073505-UM
VP15TF
663-5792
7
3.5
3D
10個
23~27.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
0.5
SOMX084005-UM
MC1020
663-5849
8.3
4
3D
10個
23~27.5
K (鋳鉄)
0.5
SOMX084005-UM
MC5020
663-5881
8.3
4
3D
10個
23~27.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)
0.5
SOMX084005-UM
VP15TF
663-5806
8.3
4
3D
10個
28~33
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
0.5
SOMX094506-UM
MC1020
663-5857
9.7
4.5
3D
10個
28~33
K (鋳鉄)
0.5
SOMX094506-UM
MC5020
663-5890
9.7
4.5
3D
10個
28~33
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)
0.5
SOMX094506-UM
VP15TF
663-5814
9.7
4.5
3D
10個
33.5~39
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
0.6
SOMX115506-UM
MC1020
671-6504
11.6
5.5
3D
10個
33.5~39
K (鋳鉄)
0.6
SOMX115506-UM
MC5020
671-6512
11.6
5.5
3D
10個
33.5~39
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)
0.6
SOMX115506-UM
VP15TF
671-6521
11.6
5.5
3D
10個
40~46
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
0.8
SOMX136008-UM
MC1020
671-6539
13.8
6
3D
10個
40~46
K (鋳鉄)
0.8
SOMX136008-UM
MC5020
671-6547
13.8
6
3D
10個
40~46
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)
0.8
SOMX136008-UM
VP15TF
671-6555
13.8
6
3D
10個
47~56
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
0.8
SOMX166508-UM
MC1020
671-6563
16.5
6.5
3D
10個
47~56
K (鋳鉄)
0.8
SOMX166508-UM
MC5020
671-6571
16.5
6.5
3D
10個
47~56
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)
0.8
SOMX166508-UM
VP15TF
671-6580
16.5
6.5
3D
10個
57~63
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
0.8
SOMX187008-UM
MC1020
671-6598
18.2
7
3D
10個
57~63
K (鋳鉄)
0.8
SOMX187008-UM
MC5020
671-6601
18.2
7
3D
10個
57~63
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)
0.8
SOMX187008-UM
VP15TF
671-6610
18.2
7
3D
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,013
( 1,114 )
2日目
983
( 1,081 )
2日目
1,013
( 1,114 )
1日目
1,054
( 1,159 )
2日目
1,013
( 1,114 )
2日目
1,013
( 1,114 )
1日目
1,013
( 1,114 )
2日目
1,013
( 1,114 )
2日目
1,013
( 1,114 )
2日目
1,111
( 1,222 )
2日目
1,099
( 1,209 )
2日目
1,144
( 1,258 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,195
( 1,315 )
2日目
1,195
( 1,315 )
2日目
1,159
( 1,275 )
1日目
1,274
( 1,401 )
2日目
1,274
( 1,401 )
2日目
1,274
( 1,401 )
2日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,462
( 1,608 )
2日目
1,462
( 1,608 )
2日目
1,521
( 1,673 )
2日目
1,462
( 1,608 )
2日目
1,462
( 1,608 )
2日目
1,737
( 1,911 )
2日目
1,737
( 1,911 )
2日目
1,753
( 1,928 )
3日目

詳細情報

基本情報

刃先交換式ドリル用インサートドリル用インサート SOMX-UM。
【特長】
・完全4コーナ仕様のインサートで経済的
・外刃CVD、内刃PVDのコンビネーションインサート
・切削速度の速い外刃に耐摩耗性の高いCVDコーテッド超硬材種
・切削速度の低い内刃に安定性の高いPVDコーテッド超硬材種
・摩耗バランスを最適化し、長寿命を実現
・高剛性ボディ
【用途】
・鋼・鋳鉄、ステンレス鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の穴あけ

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリル用インサート SOMX-UMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリル用インサート SOMX-UM
ドリル用インサート SOMX-US
ドリル用インサート SOMX-UH
ドリル用インサート GCMT
ドリル用インサート GPMT
ドリル外周刃用インサート
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルタンガロイ
通常価格983-1,013 -983 -865799 -2,501 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目2日目2日目2日目〜1日目
適合本体MVXMVXMVXTAFTAFFNBM、FNBM-D
コーティング・表面処理有無
精度MMMMM-
材種コーティングコーティングコーティングコーティングコーティング-
インサート断面特殊特殊特殊---
よく一緒に購入される商品

刃先交換式ドリル用チップカテゴリの売れ筋ランキング