17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドリル用インサート GPMT

通常単価(税別)
7991,146
税込単価
8791,261
通常出荷日:2日目~4日目

TAFドリル専用の回転工具用インサートです。小径タイプです。

  • 適合本体
    TAF
  • コーティング・表面処理有無
  • 精度
    M
  • 材種
    コーティング
  • 対応ドリル
    TAF
  • CADデータ有無
    3D

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 45 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • ドリル径(刃径)(mm)

  • 被削材

  • D1(mm)

  • S1(mm)

  • Re(mm)

  • 呼び記号

  • 材種記号

  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

被削材

D1

(mm)

S1

(mm)

Re

(mm)

呼び記号

材種記号

トラスココード

最小発注数量
15~17.5
P (鋼)
5.56
2.38
0.4
GPMT060204-U1
UE6020
248-1863
10個
15~17.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)
5.56
2.38
0.4
GPMT060204-U1
UP20M
664-4350
10個
15~17.5
P (鋼)
5.56
2.38
0.4
GPMT060204-U2
UE6020
248-1910
10個
15~17.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)
5.56
2.38
0.4
GPMT060204-U2
UP20M
167-6059
10個
15~17.5
M (ステンレス鋼)
5.56
2.38
0.4
GPMT060204-U2
US735
248-2398
10個
15~17.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)
5.56
2.38
0.4
GPMT060204-U2
VP15TF
298-6647
10個
15~17.5
P (鋼)
5.56
2.38
0.4
GPMT060204-U3
UE6020
248-1961
10個
15~17.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)
5.56
2.38
0.4
GPMT060204-U3
UP20M
167-6067
10個
15~17.5
M (ステンレス鋼)
5.56
2.38
0.4
GPMT060204-U3
US735
248-2461
10個
18~22.5
P (鋼)
6.35
2.38
0.4
GPMT070204-U1
UE6020
248-1871
10個
18~22.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)
6.35
2.38
0.4
GPMT070204-U1
UP20M
664-4392
10個
18~22.5
P (鋼)
6.35
2.38
0.4
GPMT070204-U2
UE6020
248-1928
10個
18~22.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)
6.35
2.38
0.4
GPMT070204-U2
UP20M
664-4414
10個
18~22.5
M (ステンレス鋼)
6.35
2.38
0.4
GPMT070204-U2
US735
167-6075
10個
18~22.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)
6.35
2.38
0.4
GPMT070204-U2
VP15TF
298-6655
10個
18~22.5
P (鋼)
6.35
2.38
0.4
GPMT070204-U3
UE6020
248-1979
10個
18~22.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)
6.35
2.38
0.4
GPMT070204-U3
UP20M
167-6083
10個
18~22.5
M (ステンレス鋼)
6.35
2.38
0.4
GPMT070204-U3
US735
248-2487
10個
23~27.5、49~56
P (鋼)
7.94
3.18
0.4
GPMT090304-U1
UE6020
248-1880
10個
23~27.5、49~56
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)
7.94
3.18
0.4
GPMT090304-U1
UP20M
664-4449
10個
23~27.5、49~56
P (鋼)
7.94
3.18
0.4
GPMT090304-U2
UE6020
248-1936
10個
23~27.5、49~56
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)
7.94
3.18
0.4
GPMT090304-U2
UP20M
664-4465
10個
23~27.5、49~56
M (ステンレス鋼)
7.94
3.18
0.4
GPMT090304-U2
US735
167-6091
10個
23~27.5、49~56
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)
7.94
3.18
0.4
GPMT090304-U2
VP15TF
298-6663
10個
23~27.5、49~56
P (鋼)
7.94
3.18
0.4
GPMT090304-U3
UE6020
248-1987
10個
23~27.5、49~56
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)
7.94
3.18
0.4
GPMT090304-U3
UP20M
167-6105
10個
23~27.5、49~56
M (ステンレス鋼)
7.94
3.18
0.4
GPMT090304-U3
US735
248-2509
10個
28~34
P (鋼)
9.525
3.97
0.8
GPMT11T308-U1
UE6020
248-1898
10個
28~34
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)
9.525
3.97
0.8
GPMT11T308-U1
UP20M
664-4490
10個
28~34
P (鋼)
9.525
3.97
0.8
GPMT11T308-U2
UE6020
248-1944
10個
28~34
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)
9.525
3.97
0.8
GPMT11T308-U2
UP20M
664-4511
10個
28~34
M (ステンレス鋼)
9.525
3.97
0.8
GPMT11T308-U2
US735
248-2436
10個
28~34
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)
9.525
3.97
0.8
GPMT11T308-U2
VP15TF
298-6671
10個
28~34
P (鋼)
9.525
3.97
0.8
GPMT11T308-U3
UE6020
248-1995
10個
28~34
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)
9.525
3.97
0.8
GPMT11T308-U3
UP20M
167-6113
10個
28~34
M (ステンレス鋼)
9.525
3.97
0.8
GPMT11T308-U3
US735
168-5759
10個
35~48
P (鋼)
12.7
4.76
0.8
GPMT140408-U1
UE6020
248-1901
10個
35~48
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)
12.7
4.76
0.8
GPMT140408-U1
UP20M
664-4546
10個
35~48
P (鋼)
12.7
4.76
0.8
GPMT140408-U2
UE6020
248-1952
10個
35~48
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)
12.7
4.76
0.8
GPMT140408-U2
UP20M
664-4562
10個
35~48
M (ステンレス鋼)
12.7
4.76
0.8
GPMT140408-U2
US735
167-6121
10個
35~48
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)
12.7
4.76
0.8
GPMT140408-U2
VP15TF
298-6680
10個
35~48
P (鋼)
12.7
4.76
0.8
GPMT140408-U3
UE6020
248-2002
10個
35~48
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)
12.7
4.76
0.8
GPMT140408-U3
UP20M
167-6130
10個
35~48
M (ステンレス鋼)
12.7
4.76
0.8
GPMT140408-U3
US735
168-5767
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
825
( 908 )
2日目
865
( 952 )
2日目
865
( 952 )
2日目
865
( 952 )
2日目
865
( 952 )
2日目
865
( 952 )
2日目
865
( 952 )
2日目
865
( 952 )
2日目
865
( 952 )
2日目
865
( 952 )
2日目
865
( 952 )
2日目
865
( 952 )
4日目
865
( 952 )
2日目
865
( 952 )
2日目
865
( 952 )
2日目
865
( 952 )
2日目
865
( 952 )
2日目
825
( 908 )
2日目
799
( 879 )
2日目
799
( 879 )
2日目
903
( 993 )
2日目
799
( 879 )
2日目
799
( 879 )
2日目
903
( 993 )
2日目
799
( 879 )
2日目
799
( 879 )
2日目
799
( 879 )
2日目
885
( 974 )
2日目
920
( 1,012 )
2日目
885
( 974 )
2日目
920
( 1,012 )
2日目
885
( 974 )
2日目
859
( 945 )
2日目
859
( 945 )
2日目
885
( 974 )
2日目
885
( 974 )
2日目
1,146
( 1,261 )
2日目
1,146
( 1,261 )
2日目
1,146
( 1,261 )
2日目
1,146
( 1,261 )
2日目
1,146
( 1,261 )
2日目
1,112
( 1,223 )
2日目
1,146
( 1,261 )
2日目
1,146
( 1,261 )
2日目
1,146
( 1,261 )
2日目

詳細情報

基本情報

TAFドリル専用の回転工具用インサートです。小径タイプです。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリル用インサート GPMTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリル用インサート GPMT
ドリル用インサート GCMT
ドリル用インサート SOMX-UM
ドリル用インサート SOMX-US
ドリル用インサート SOMX-UH
ドリル外周刃用インサート
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルタンガロイ
通常価格799-865983 -1,013 -983 -2,501 -
通常出荷日2日目〜2日目在庫品1日目〜2日目2日目1日目
適合本体TAFTAFMVXMVXMVXFNBM、FNBM-D
コーティング・表面処理有無
精度MMMMM-
材種コーティングコーティングコーティングコーティングコーティング-
対応ドリルTAFTAFMVX---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先交換式ドリル用チップカテゴリの売れ筋ランキング