17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

カッタ用インサート XDGT-GL

通常単価(税別)
1,5291,576
税込単価
1,6821,734
通常出荷日:2日目

アルミニウムから難削材まで、さまざまな被削材を高能率切削(インサート)。【特長】・低抵抗、高剛性インサ...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

カッタ用インサート XDGT○○○-GL○○の詳細

カッタ用インサート XDGT○○○-GL○○ イメージ

カッタ用インサート XDGT○○○-GL○○ イメージ

カッタ用インサート XDGT○○○-GL○○の寸法

(単位:mm)

寸法図

寸法図

対応カッタ呼び記号精度ホーニング超硬寸法(mm)
TF15LSBSRE
BXD4000XDGT1550PDFR-GL04GF2251.50.4
XDGT1550PDFR-GL08GF2251.10.8

型番リスト

表示件数

F1

(mm)

Re

(mm)

呼び記号

最小発注数量
1.5
0.4
XDGT1550PDFR-GL04
10個
1.1
0.8
XDGT1550PDFR-GL08
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,529
( 1,682 )
2日目
1,576
( 1,734 )
2日目

詳細情報

基本情報

アルミニウムから難削材まで、さまざまな被削材を高能率切削(インサート)。
【特長】
・低抵抗、高剛性インサートBXD用インサート。
・専用設計により難削材を始めいろいろな被削材の高能率切削に威力を発揮。
・さまざまな加工形態に対応、高いランピング性能を有し、あらゆる加工形態に対応可能。
・高速加工対応特殊ねじの採用とインサート飛散防止機構により、高速加工の対応を実現。
・高壁面精度、高品位高精度なねじれ刃インサートを採用。
・独自のインサート形状により高精度で高品位な加工壁面を得る事が可能。
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート XDGT-GLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッタ用インサート XDGT-GL
カッタ用インサート AOGT○○○-GM
カッタ用インサート XNMU○○○-LS
ワイパーインサート WOEX○○○
カッタ用インサート XDGX-GL
カッタ用インサート JOMW
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格1,529-983 -2,1712,4471,737 -728 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目〜2日目
形状(型番頭文字)その他A(85°平行四辺形)その他その他その他その他
逃げ角E(20°)その他N(0°)その他E(20°)その他
被削材非鉄金属非鉄金属耐熱合金、チタン合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材非鉄金属耐熱合金、チタン合金
利用可能コーナー数222223
L1(mm)221219.112.5--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング