17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

カッタ用インサート TPEW

通常単価(税別)
1,421
税込単価
1,563
通常出荷日:2日目

金型の「深い縦面加工」に最適PMF用インサートカッタ用インサート TPEW○○○。【特長】・すぐれた進...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

カッタ用インサートTPEW○○○の詳細

カッタ用インサートTPEW○○○イメージ

カッタ用インサートTPEW○○○イメージ

  • 回転工具用インサート

カッタ用インサートTPEW○○○の寸法

(単位:mm)

カッタ用インサートTPEW○○○寸法図

カッタ用インサートTPEW○○○寸法図

呼び記号精度ホーニングコーティング寸法(mm)
VP15TFAP10HICS
TPEW1303ZPER2EE7.943.18

型番リスト

表示件数

被削材

材種記号

トラスココード

最小発注数量
鋳鉄
AP10H
167-6946
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
VP15TF
680-1056
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,421
( 1,563 )
2日目
1,421
( 1,563 )
2日目

詳細情報

基本情報

金型の「深い縦面加工」に最適PMF用インサートカッタ用インサート TPEW○○○。
【特長】
・すぐれた進捗度と、良好な面精度。
・高速+高送り+往復による高能率加工が可能。
・手仕上げ不要の高精度加工が可能。
・突出しの長い往復運動が可能。
【用途】
・金型用竪壁仕上げ加工。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート TPEWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッタ用インサート TPEW
カッタ用インサート SEMT○○○
カッタ用インサート SNC○○○
カッタ用インサート SPCG○○○
カッタ用インサート RGEN○○○
カッタ用インサート SPNN○○○
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格1,421694 -1,450 -3,438 -1,985 -780 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜2日目2日目2日目2日目
形状(型番頭文字)T(正三角形)S(正方形)S(正方形)S(正方形)R(円形)S(正方形)
逃げ角P(11°)E(20°)N(0°)P(11°)G(30°)P(11°)
利用可能コーナー数3484その他4
D1(mm)7.94-12.715.882012.7
S1(mm)3.18-4.84.84.763.175

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング