17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カッタ用インサート TEER○○○

通常単価(税別)
8581,394
税込単価
9441,533
通常出荷日:4日目

汎用の肩削りカッタの回転工具用インサートです。懸案タイプです。

  • 形状(型番頭文字)
    T(正三角形)
  • 逃げ角
    E(20°)
  • 利用可能コーナー数
    3
  • 精度
    E
  • ホーニング
    E
  • 対応カッタ
    NSE300,NSE400
  • CADデータ有無 (2D/3D)
    3D

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • D1(mm)

  • S1(mm)

  • Re(mm)

  • 呼び記号

  • 材種記号

  • 材種

  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

被削材

D1

(mm)

S1

(mm)

Re

(mm)

呼び記号

材種記号

材種

トラスココード

最小発注数量
鋼 / ステンレス鋼
9.525
3.175
0.4
TEER1603PEER-JS
F7030
コーティング
168-0056
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
9.525
3.175
0.4
TEER1603PEER-JS
UTi20T
超硬
203-8684
10個
鋼 / ステンレス鋼
12.7
4.76
1
TEER2204PEER-JS
F7030
コーティング
248-1651
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
12.7
4.76
1
TEER2204PEER-JS
UTi20T
超硬
203-8692
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
966
( 1,063 )
4日目
858
( 944 )
4日目
1,394
( 1,533 )
4日目
1,067
( 1,174 )
4日目

詳細情報

基本情報

汎用の肩削りカッタの回転工具用インサートです。懸案タイプです。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート TEER○○○のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッタ用インサート TEER○○○
カッタ用インサート SNMU
カッタ用インサート SEMT○○○
カッタ用インサート RPMT-L/M/Rシリーズ
カッタ用インサート LNGU
カッタ用インサート WNGU
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格858-930 -694 -780 -1,514 -1,992
通常出荷日4日目1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
形状(型番頭文字)T(正三角形)S(正方形)S(正方形)R(円形)その他その他
逃げ角E(20°)N(0°)E(20°)P(11°)その他N(0°)
利用可能コーナー数384その他22
精度EMMMGG
ホーニングE丸ホーニングSEEE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング