17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カッタ用インサート TECN○○○

通常単価(税別)
1,4082,276
税込単価
1,5492,504
通常出荷日:2日目

汎用の肩削りカッタの回転工具用インサートです。懸案タイプです。

  • 形状(型番頭文字)
    T(正三角形)
  • 逃げ角
    E(20°)
  • 利用可能コーナー数
    3
  • 精度
    C
  • CADデータ有無 (2D/3D)
    3D

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • D1(mm)

  • S1(mm)

  • F1(mm)

  • Re(mm)

  • ホーニング

  • 呼び記号

  • 材種記号

  • 材種

  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

被削材

D1

(mm)

S1

(mm)

F1

(mm)

Re

(mm)

ホーニング

呼び記号

材種記号

材種

トラスココード

対応カッタ

最小発注数量
鋳鉄 / 非鉄金属
9.525
3.175
-
0.4
E
TECN1603PEER1W
HTi10
超硬
167-7853
NSE300、SE300
10個
鋳鉄 / 非鉄金属
9.525
3.175
-
0.4
F
TECN1603PEFR1W
HTi10
超硬
167-7861
NSE300、SE300
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
9.525
3.175
-
0.4
T
TECN1603PETR1W
UTi20T
超硬
167-7934
NSE300、SE300
10個
鋳鉄 / 非鉄金属
12.7
4.76
1.4
1
E
TECN2204PEER1
HTi10
超硬
167-8001
NSE400、SE400
10個
鋳鉄 / 非鉄金属
12.7
4.76
1.4
1
F
TECN2204PEFR1
HTi10
超硬
167-8019
NSE400、SE400
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
12.7
4.76
1.4
1
T
TECN2204PETR1
UTi20T
超硬
167-8043
NSE400、SE400
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,408
( 1,549 )
2日目
1,408
( 1,549 )
2日目
1,408
( 1,549 )
2日目
2,276
( 2,504 )
2日目
2,121
( 2,333 )
2日目
2,185
( 2,404 )
2日目

詳細情報

基本情報

汎用の肩削りカッタの回転工具用インサートです。懸案タイプです。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート TECN○○○のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッタ用インサート TECN○○○
カッタ用インサート SEMT○○○
カッタ用インサート TEEN○○○
カッタ用インサート RDMW
カッタ用インサート SNC○○○
カッタ用インサート SPEN○○○
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格1,408-694 -858 -540 -1,450 -813 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜2日目〜2日目〜2日目2日目
形状(型番頭文字)T(正三角形)S(正方形)T(正三角形)R(円形)S(正方形)S(正方形)
逃げ角E(20°)E(20°)E(20°)D(15°)N(0°)P(11°)
利用可能コーナー数343その他84
精度CMEMCE
CADデータ有無(2D/3D)3D-3D3D3D3D

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング