17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カッタ用インサート SPER○○○-JS

通常単価(税別)
933
税込単価
1,026
通常出荷日:2日目

汎用の11度タイプの回転工具用インサートです。研磨タイプです。

  • 形状(型番頭文字)
    S(正方形)
  • 逃げ角
    P(11°)
  • 被削材
    鋳鉄
  • 利用可能コーナー数
    4
  • D1 (mm)
    12.7
  • S1 (mm)
    3.175
  • F1 (mm)
    1.4
  • 精度
    E
  • ホーニング
    E
  • 呼び記号
    SPER1203EEER-JS
  • 材種記号
    MC5020
  • 材種
    コーティング
  • トラスココード
    661-7441
  • 対応カッタ
    FBP415
  • CADデータ有無 (2D/3D)
    3D

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番:

SPER1203EEER-JS-MC5020
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPER1203EEER-JS-MC5020の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
S(正方形)
逃げ角
P(11°)
被削材
鋳鉄
利用可能コーナー数
4
D1(mm)
12.7
S1(mm)
3.175
F1(mm)
1.4
精度
E
ホーニング
E
呼び記号
SPER1203EEER-JS
材種記号
MC5020
材種
コーティング
トラスココード
661-7441
対応カッタ
FBP415
CADデータ有無(2D/3D)
3D
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SPER1203EEER-JS-MC5020
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
933
( 1,026 )
2日目

詳細情報

基本情報

汎用の11度タイプの回転工具用インサートです。研磨タイプです。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート SPER○○○-JSの型番SPER1203EEER-JS-MC5020のページです。 型番SPER1203EEER-JS-MC5020に関する仕様情報を記載しております。
カッタ用インサート SPER○○○-JSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッタ用インサート SPER○○○-JS
カッタ用インサート SPCA○○○
カッタ用インサート REMX○○○SN
カッタ用インサート REMX○○○-JS
カッタ用インサート SEMT○○○
カッタ用インサート SPM○○○
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格9333,4381,468953 -694 -780 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形状(型番頭文字)S(正方形)S(正方形)R(円形)R(円形)S(正方形)S(正方形)
逃げ角P(11°)P(11°)E(20°)E(20°)E(20°)P(11°)
被削材鋳鉄鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄鋼 / ステンレス鋼鋼 / ステンレス鋼--
利用可能コーナー数44その他その他44
D1(mm)12.715.8817.25--12.7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト