ツール用品技術窓口

カッタ用インサート SNK○○○

通常単価(税別)
1,233
税込単価
1,356
通常出荷日:2日目

汎用の両面フラットタイプの回転工具用インサートです。研磨タイプ

  • 形状(型番頭文字)
    S(正方形)
  • 逃げ角
    N(0°)
  • D1 (mm)
    12.7
  • S1 (mm)
    4.8
  • 対応カッタ
    BN425、DN
  • CADデータ有無 (2D/3D)
    3D

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
    在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替シリーズはカッタ用インサート SNC○○○となります。仕様の違いをご確認ください。

型番:

SNMF43B2G-MC5020
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SNMF43B2G-MC5020の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
S(正方形)
逃げ角
N(0°)
被削材
鋳鉄
利用可能コーナー数
8
D1(mm)
12.7
S1(mm)
4.8
精度
M
ホーニング
E
呼び記号
SNMF43B2G
材種記号
MC5020
材種
コーティング
トラスココード
661-6925
対応カッタ
BN425、DN
CADデータ有無(2D/3D)
3D

絞り込み条件

  • 被削材

  • 利用可能コーナー数

  • 精度

  • ホーニング

  • 呼び記号

  • 材種記号

  • 材種

  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SNMF43B2G-MC5020

被削材

利用可能コーナー数

精度

ホーニング

呼び記号

材種記号

材種

トラスココード

最小発注数量
鋳鉄
8
M
E
SNMF43B2G
MC5020
コーティング
661-6925
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,233
( 1,356 )
2日目

詳細情報

基本情報

汎用の両面フラットタイプの回転工具用インサートです。研磨タイプ

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
    在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替シリーズはカッタ用インサート SNC○○○となります。仕様の違いをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート SNK○○○の型番SNMF43B2G-MC5020のページです。 型番SNMF43B2G-MC5020に関する仕様情報を記載しております。
カッタ用インサート SNK○○○のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
鋼材の六面加工
5
満足度:5.0
通常は材料メーカーで行う鋼材の六面加工を、自社(金型製作メーカー)で行っています。 そのためのフライス加工で使用していま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッタ用インサート SNK○○○
カッタ用インサート SEMT○○○
カッタ用インサート SEKN○○○
カッタ用インサート SNC○○○
カッタ用インサート TPEW
カッタ用インサート SPNN○○○
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格1,233694 -1,7831,450 -1,421780 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜2日目2日目2日目2日目
形状(型番頭文字)S(正方形)S(正方形)S(正方形)S(正方形)T(正三角形)S(正方形)
逃げ角N(0°)E(20°)E(20°)N(0°)P(11°)P(11°)
D1(mm)12.7-15.87512.77.9412.7
S1(mm)4.8-4.764.83.183.175
対応カッタBN425、DNASX445SE515BN425、DNPMFFBP415

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング