17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。

カッタ用インサート SEMT○○○

通常単価(税別)
6941,138特別価格
税込単価
7631,252特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ASX445カッタ用の回転工具用インサートです。刃先強化の刃形。

  • 20個~、50個~で価格が異なります。「価格を確認」を押下しご確認ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

カッタ用インサート LOGU 転削加工用コーテッド超硬材種  MV1020

*イメージ図

転削加工用コーテッド超硬材種
MV1030

新開発Al-Richコーティングの持つ優れた耐摩耗性に、耐欠損性を付与することに成功しました。工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。

注1)MV1030のステンレス鋼加工には、乾式切削を推奨します。

性能・試験情報

[切削性能]
合金鋼SCM440 断続切削耐欠損性比較

MV1030は断続切削でも優れた耐欠損性により、高送り加工が可能です。

<切削条件>
被削材:SCM440
使用工具:ASX445
インサート:SEMT13T3AGSN-JM
切削速度:vc=200m/min
切込み量:ap=3.0mm
切込み幅:ae=100mm
加工形態:乾式切削

ステンレス鋼SUS304 耐摩耗性比較

MV1030は切込み境界部の損傷が抑制され、大幅な寿命改善が期待できます。

<切削条件>
被削材:SUS304
使用工具:ASX445
インサート:SEMT13T3AGSN-JM
切削速度:vc=180m/min
送り量:fz=0.2mm/t.
切込み量:ap=2.0mm
切込み幅:ae=100mm
加工形態:乾式切削、単刃切削

●加工後の撮影

MV1030 0.8m加工後

従来品A 0.8m加工後

従来品B 0.6m加工後

外形図

規格表

対応カッタ用途呼び記号精度ホーニングコーティングサーメットICSBSRE
F7030MC5020MP6120MP6130MP7130MP7140MP9120MP9130VP15TFVP30RTMV1020MV1030NX4545
ASX445軽~荒切削用SEMT13T3AGSN-JMME13.43.971.91.5
中~重切削用SEMT13T3AGSN-JHME 13.43.971.91.5
鋳鉄荒切削用SEMT13T3AGSN-FTME          13.43.971.91.5

使用方法・使用事例

使用事例

転削加工用コーテッド超硬材種

幅広い切削速度に対応(WWX400 乾式切削)

推奨切削条件

推奨切削条件表

■ASX445

加工形態:乾式切削・湿式切削

被削材特性切削速度vc(m/min)仕上げ~軽切削軽切削~荒切削中切削~重切削
MV1020MV1030送り量fz(mm/t.)ブレーカ送り量fz(mm/t.)ブレーカ送り量fz(mm/t.)ブレーカ
P軟鋼硬さ≦180HB300(200~400)275(200~350)0.15(0.1~0.2)JL0.2(0.1~0.3)JM0.3(0.2~0.4)JH
炭素鋼・合金鋼硬さ180-280HB260(170~350)235(170~300)0.15(0.1~0.2)JL0.2(0.1~0.3)JM0.3(0.2~0.4)JH
硬さ280-350HB180(100~250)165(100~230)0.15(0.1~0.2)JL0.2(0.1~0.3)JM0.3(0.2~0.4)JH
Mステンレス鋼--220(170~270)0.15(0.1~0.2)JL0.2(0.1~0.3)JM0.3(0.2~0.4)JH
Kダクタイル鋳鉄引張り強さ≦450MPa240(130~350)190(130~250)0.15(0.1~0.2)JL0.2(0.1~0.3)JM0.3(0.2~0.4)JH FT
引張り強さ>450MPa220(80~350)110(80~150)0.15(0.1~0.2)JL0.2(0.1~0.3)JM0.3(0.2~0.4)JH FT

適用被削材

型番リスト

表示件数

被削材

呼び記号

材種記号

材種

CADデータ有無

(2D/3D)

ブレーカ記号

最小発注数量
鋳鉄
SEMT13T3AGSN-FT
MC5020
コーティング
3D
FT
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
SEMT13T3AGSN-FT
MV1030
コーティング
-
FT
10個
鋼 / ステンレス鋼
SEMT13T3AGSN-JH
F7030
コーティング
3D
JH
10個
鋳鉄
SEMT13T3AGSN-JH
MC5020
コーティング
3D
JH
10個
SEMT13T3AGSN-JH
MP6120
コーティング
3D
JH
10個
SEMT13T3AGSN-JH
MP6130
コーティング
3D
JH
10個
ステンレス鋼
SEMT13T3AGSN-JH
MP7130
コーティング
3D
JH
10個
ステンレス鋼
SEMT13T3AGSN-JH
MP7140
コーティング
3D
JH
10個
耐熱合金、チタン合金
SEMT13T3AGSN-JH
MP9120
コーティング
3D
JH
10個
耐熱合金、チタン合金
SEMT13T3AGSN-JH
MP9130
コーティング
3D
JH
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
SEMT13T3AGSN-JH
MV1030
コーティング
-
JH
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
SEMT13T3AGSN-JH
VP15TF
コーティング
3D
JH
10個
鋼 / ステンレス鋼
SEMT13T3AGSN-JH
VP30RT
コーティング
3D
JH
10個
鋼 / ステンレス鋼
SEMT13T3AGSN-JM
F7030
コーティング
3D
JM
10個
鋳鉄
SEMT13T3AGSN-JM
MC5020
コーティング
3D
JM
10個
SEMT13T3AGSN-JM
MP6120
コーティング
3D
JM
10個
SEMT13T3AGSN-JM
MP6130
コーティング
3D
JM
10個
ステンレス鋼
SEMT13T3AGSN-JM
MP7130
コーティング
3D
JM
10個
ステンレス鋼
SEMT13T3AGSN-JM
MP7140
コーティング
3D
JM
10個
耐熱合金、チタン合金
SEMT13T3AGSN-JM
MP9120
コーティング
3D
JM
10個
耐熱合金、チタン合金
SEMT13T3AGSN-JM
MP9130
コーティング
3D
JM
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
SEMT13T3AGSN-JM
MV1030
コーティング
-
JM
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
SEMT13T3AGSN-JM
MX3030
サーメット
-
JM
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
SEMT13T3AGSN-JM
VP15TF
コーティング
3D
JM
10個
鋼 / ステンレス鋼
SEMT13T3AGSN-JM
VP30RT
コーティング
3D
JM
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
822
( 904 )
4日目
1,138
( 1,252 )
4日目
855
( 941 )
3日目
822
( 904 )
3日目
813788
( 867 )
在庫品1日目当日出荷可能
813
( 894 )
5日目
823
( 905 )
4日目
823
( 905 )
4日目
845
( 930 )
4日目
845
( 930 )
3日目
1,138
( 1,252 )
3日目
855
( 941 )
4日目
821
( 903 )
2日目
855
( 941 )
在庫品1日目当日出荷可能
812
( 893 )
5日目
813
( 894 )
4日目
823
( 905 )
3日目
823
( 905 )
3日目
813
( 894 )
4日目
845
( 930 )
3日目
845
( 930 )
3日目
1,138
( 1,252 )
2日目
694
( 763 )
4日目
855
( 941 )
5日目
821
( 903 )
3日目

詳細情報

基本情報

ASX445カッタ用の回転工具用インサートです。刃先強化の刃形。

ご注意

  • 20個~、50個~で価格が異なります。「価格を確認」を押下しご確認ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート SEMT○○○のレビュー
4.3平均満足度:4.39件のレビュー
SUSにて使用
4
満足度:4.0
安定の切削性です。価格も、近隣の工具屋より安価で助かりました。
2人が参考にしています。
フライス加工
5
満足度:5.0
VP15TFを使用している SS400 S45C SUS304 SPHC NAK55 どの材質でも満足できる仕上がりです...もっと読む
1人が参考にしています。
フライス加工用として使用
5
満足度:5.0
切れ味抜群で交換は誰でも簡単に出来て破損後の利用も3回出来るので、コスパも良く、今後も利用して行きたいです。
0人が参考にしています。
フライス加工
4
満足度:4.0
SS400の平面加工、面取りに使用。 チップはサーメットを使っていますが切れ味がよく抵抗もかからずきれいに仕上がります。
0人が参考にしています。
試作部品の加工に利用
5
満足度:5.0
材質S45C、S50Cの試作部品を製作する際に、このカッタ用インサート(SEMT13T3AGSN-JM-NX4545)を...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QSEMT13T3AGSN-JM-NX4545の抗折力と熱伝導率を教えてください。
A
抗折力は2.2GPa、熱伝導率は33W/(m・K)です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッタ用インサート SEMT○○○
カッタ用インサート SNC○○○
カッタ用インサート TPEW
カッタ用インサート SPNN○○○
カッタ用インサート SPCG○○○
カッタ用インサート SPCA○○○
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格694-1,450 -1,421780 -3,438 -3,438
通常出荷日在庫品1日目〜4日目3日目3日目〜3日目〜4日目
形状(型番頭文字)S(正方形)S(正方形)T(正三角形)S(正方形)S(正方形)S(正方形)
逃げ角E(20°)N(0°)P(11°)P(11°)P(11°)P(11°)
利用可能コーナー数483444
Re(mm)1.5-----
精度MCENCC
よく一緒に購入される商品

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング