17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カッタ用インサート SEEN/SEKN○○○-JP

通常単価(税別)
813933
税込単価
8941,026
通常出荷日:2日目

逃げ角が20度タイプの回転工具用インサートです。汎用のクサビ型。

  • 形状(型番頭文字)
    S(正方形)
  • 逃げ角
    E(20°)
  • D1 (mm)
    12.7
  • S1 (mm)
    3.18
  • 対応カッタ
    SE415、QSE415
  • CADデータ有無 (2D/3D)
    3D

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 利用可能コーナー数

  • F1(mm)

  • Re(mm)

  • 精度

  • ホーニング

  • 呼び記号

  • 材種記号

  • 材種

  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

被削材

利用可能コーナー数

F1

(mm)

Re

(mm)

精度

ホーニング

呼び記号

材種記号

材種

トラスココード

最小発注数量
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
4
1.4
1
E
E
SEEN1203EFER1
VP15TF
コーティング
-
10個
鋳鉄 / 非鉄金属
4
1.4
1
E
F
SEEN1203EFFR1
HTi10
超硬
-
10個
鋼 / ステンレス鋼
4
1.4
1
E
S
SEEN1203EFSR1
F7030
コーティング
248-1308
10個
鋳鉄
4
1.4
1
E
S
SEEN1203EFSR1
MC5020
コーティング
661-6674
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
904
( 994 )
2日目
813
( 894 )
2日目
933
( 1,026 )
2日目
933
( 1,026 )
2日目

詳細情報

基本情報

逃げ角が20度タイプの回転工具用インサートです。汎用のクサビ型。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート SEEN/SEKN○○○-JPのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械加工
5
満足度:5.0
鋼材の削りに使います。 三菱のメーカー製なので、問題なく使えます。 少量でも配達してくれるので助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッタ用インサート SEEN/SEKN○○○-JP
カッタ用インサート SEEN○○○/SEKN○○○
カッタ用インサート SECN○○○/SEEN○○○/SEKN○○○
カッタ用インサート SEKN○○○
カッタ用インサート SEMT○○○
カッタ用インサート SNC○○○
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格813-1,783781 -1,783694 -1,450 -
通常出荷日2日目2日目2日目〜2日目在庫品1日目〜2日目
形状(型番頭文字)S(正方形)S(正方形)S(正方形)S(正方形)S(正方形)S(正方形)
逃げ角E(20°)E(20°)E(20°)E(20°)E(20°)N(0°)
D1(mm)12.715.87512.715.875-12.7
S1(mm)3.184.763.184.76-4.8
対応カッタSE415、QSE415SE545SE445SE515ASX445BN425、DN
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング