17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カッタ用インサート SEA○○○

通常単価(税別)
1,979
税込単価
2,177
通常出荷日:4日目

逃げ角が25度タイプの回転工具用インサートです。アルミなど切れ味重視用

  • 形状(型番頭文字)
    S(正方形)
  • 被削材
    鋳鉄 / 非鉄金属
  • 利用可能コーナー数
    4
  • D1 (mm)
    12.7
  • S1 (mm)
    3.18
  • F1 (mm)
    2.4
  • 精度
    A
  • ホーニング
    F
  • 材種記号
    HTi10
  • 材種
    超硬
  • 対応カッタ
    FE404、E404
  • CADデータ有無 (2D/3D)
    3D

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 逃げ角

  • 呼び記号

  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

逃げ角

呼び記号

トラスココード

最小発注数量
E(20°)
SEA42C10GL
167-3823
10個
その他
SEA42C10GR
167-3831
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,979
( 2,177 )
4日目
1,979
( 2,177 )
4日目

詳細情報

基本情報

逃げ角が25度タイプの回転工具用インサートです。アルミなど切れ味重視用

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート SEA○○○のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッタ用インサート SEA○○○
カッタ用インサート SPCA○○○
カッタ用インサート SPER○○○-JS
カッタ用インサート REMX○○○SN
カッタ用インサート SEMT○○○
カッタ用インサート SNC○○○
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格1,9793,4389331,468694 -1,450 -
通常出荷日4日目4日目2日目4日目在庫品1日目〜4日目
形状(型番頭文字)S(正方形)S(正方形)S(正方形)R(円形)S(正方形)S(正方形)
被削材鋳鉄 / 非鉄金属鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄鋳鉄鋼 / ステンレス鋼--
利用可能コーナー数444その他48
D1(mm)12.715.8812.717.25-12.7
S1(mm)3.184.83.1755.2-4.8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング