17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カッタ用インサート REMX○○○-JS

通常単価(税別)
9531,342
税込単価
1,0481,476
通常出荷日:3日目~4日目

OCTACUT形カッタ用の回転工具用インサートです。丸型インサートです。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • D1(mm)

  • S1(mm)

  • 呼び記号

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

D1

(mm)

S1

(mm)

呼び記号

最小発注数量
12.95
4.17
REMX12T3EN-JS
10個
17.25
5.2
REMX1705EN-JS
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
953
( 1,048 )
4日目
1,342
( 1,476 )
3日目

詳細情報

基本情報

OCTACUT形カッタ用の回転工具用インサートです。丸型インサートです。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート REMX○○○-JSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッタ用インサート REMX○○○-JS
カッタ用インサート REMX○○○SN
カッタ用インサート SPER○○○-JS
カッタ用インサート TPMN○○○
カッタ用インサート JOMW
カッタ用インサート JDMW
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格953-1,468933776 -728 -807 -
通常出荷日3日目〜4日目2日目3日目〜4日目3日目〜
形状(型番頭文字)R(円形)R(円形)S(正方形)T(正三角形)その他その他
逃げ角E(20°)E(20°)P(11°)P(11°)その他D(15°)
被削材鋼 / ステンレス鋼鋼 / ステンレス鋼鋳鉄鋼 / ステンレス鋼耐熱合金、チタン合金耐熱合金、チタン合金
利用可能コーナー数その他その他4333
精度MMEMMM
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング